San - Antimicrobial
Rutschfeste gummiauflagen für gelenkfüße
Die rutschfeste Gummiauflage darf sich nicht vom Fuß des Gelenkfusses lösen.
Typische Situationen in denen sich rutschfeste Gummiauflagen lösen können sind:
- Die rutschfeste Gummiauflage bleibt am Boden kleben, während die Maschine für ein Umplatzieren hochgehoben wird;
- Seitliche Stöße gegen den Gelenkfuß mit rutschfester Gummiauflage während des Maschinen-Transportes.
Das von Elesa entwickelte Montagesystem besteht, neben einem speziellen Schlitz entlang des Randes, aus einer Verankerung in der Mitte der Scheibe.
Test, die in unseren Labors mit entsprechender Ausrüstung reale Bedingungen simuliert haben (Abb. 1 und Abb 2.), haben, im Vergleich zum aktuellen Verankerungs-System, zu folgenden Ergebnissen geführt:
- Verschiebewiderstand bei Haftung der rutschfesten Gummiauflage am Boden: vierfach erhöht;
- Verschiebewiderstand bei Seitenaufprall: zehnfach erhöht.
Die rutschfesten Gummiauflagen sind bei der Lieferung bereits an der Kunststoffbasis angebracht.


-
Allgemeine
-
1. Kunststoffe
- 1.1 Mechanische Festigkeit
- 1.2 Thermische Beständigkeit
- 1.3 Festigkeit und Oberflächenhärte
- 1.4 Chemische Beständigkeit
- 1.5 Witterungs- und UV-Strahlenbeständigkeit
- 1.6 Brennverhalten
- 1.7 Elektrische Eigenschaften
- 1.8 Oberflächenfinish und Reinigungsfähigkeit
- 1.9 Konformität mit Internationalen Normen
- 1.10 Kompetenz des Elesa Technical Department
- 2. Metallische Werkstoffe
- 3. Andere Materialen
- 4. Bearbeitungstoleranzen
- 5. Fixe Handgriffe (Montageart)
- 6. Einbaumassnahmen
- 7. Spezielle Ausführungen
- 8. Farben
- 9. Versuchswerte
-
10. Technische Tabelle
- 10.1 Umrechnungstabelle
- 10.2 DIN 79 Vierkant für Spindeln und Bedienteile
- 10.3 Keilnuten
- 10.4 Transverse Löcher
- 10.5 Gewinde
- 10.6 IP - Schutzarten für Gehäuse
- 10.7 MVK – Gewindesicherung Klebend
- 10.8 PFB - Gewindesicherung Klemmend
- 10.9 Edelstahl
- 10.10 Werkstoffeigenschaften von Metallen Stahl, Zink-Druckguss, Aluminium und Messing
- 10.11 Duroplast: Beständigkeit gegen chemische Stoffe bei Umgebungstemperatur (23 °C)
- 10.12 Kunststoffeigenschaften: Beständigkeit gegen chemische Werkstoffe bei einer Umgebungstemperatur von 23 °C
-
1. Kunststoffe
- Verstellbare Klemmhebel
- Griffe mit Pneumatischer Schaltfunktion
- Bestellschema Skalierungen
- Stellungsanzeiger
- Kugelrollen
- Modulare Rollenbahnen
- Libellen
- Übertragungselemente
- Gummipuffer
- Hochleistungs-Schwingungsdämpfer
- Elastomerfedern
- Magnete
- Gelenkfüsse
- Hygienic Design
- Scharniere
- Pneumatische Befestigungsspanner
- Elektrische Ölstandsanzeiger
- Din 3015 rohrschellen
- Rollen und Räder
- Vakuumbauteile