San - Antimicrobial
Exzenterspanner
Exzenterspanner ermöglichen bei relativ großem Verstellweg und hoher Spannkraft ein schnelles und sicheres Spannen und Lösen
Exzenterspanner aus Kunststoff Thermoplast mit Edelstahleinsätzen für schnelles und sicheres Anziehen. Der Hebel mit Einstellsystem ist mit einem speziellen Rändelring erhältlich, mit dem die Anzugskraft eingestellt und der Hebel in der gewünschten Position arretiert werden kann. Die leichte Krümmung des Exzenterspanner und die besondere Geometrie des Anschlussendes bieten ein elegantes Design und ermöglichen einen ergonomischen, sicheren und angenehmen Griff.
Sobald der Hebel auf die Anwendung aufgeschraubt ist, wird eine Klemmkraft ausgeübt in dem der Hebel nach unten gedrückt wird, während der Hebel losgelassen wird. Diese Kraft wird freigegeben, und das Werkstück kann entnommen werden. Elesa bietet Exzenterspanner aus Zinklegierung, Stahl, Edelstahl oder einer Kombination davon an.
Exzenterspanner sind in verschiedene Ausführungen lieferbar:
- Positionierung ohne Stellmutter, mit Gewindebuchse oder Gewindebolzen aus Stahl, oder Edelstahl
- Positionierung mit Stellmutter, mit Gewindebuchse oder Gewindebolzen aus Stahl, oder Edelstahl