San - Antimicrobial
Schnellspanner für Rotationsformverfahren
Schnellspanner für Rotationsformverfahren werden hauptsächlich im Kunststoff-Formenbau und im Rotationsgießen eingesetzt
Schnellspanner für Rotationsformverfahren verwenden Kniehebelmechanismen und sind ideal für industrielle Anwendungen, bei denen hohe Spannkräfte und wiederholte Bewegungen erforderlich sind, um Bauteile schnell und sicher zu sperren. Die Materialien für diese Schnellspanner für Rotationsformverfahren sind Stahl in verschiedenen Oberflächen und schweißbarer Stahl für Anwendungen auf Formen für Kunststoffe und Rotationsformen.
Beim Rotationsformen von Kunststoff ist eine sichere und schnelle Verschraubung erforderlich, dies bei hohen Temperaturen (240-300 ° C) um Gefahren beim Schließen und Öffnen zu vermeiden.