San - Antimicrobial
Klemmverbinder aus Thermoplast oder Aluminium zur Befestigung von Teilen oder Geräten. Große Auswahl an Formen und Befestigungssystemen
Klemmverbinder aus Thermoplast oder Aluminium sind vorgesehen zur Befestigung von Teilen oder Geräten wie zum Beispiel Sensoren und Photozellen für automatisierte Transport- und Verpackungsstraßen. Durch die große Auswahl an Formen und Befestigungssystemen können einfach und schnell Verbindungen aus mehreren Komponenten hergestellt werden; ELESA Verbindungselemente und Halter bieten dem Anwender schnelle, der jeweiligen Anforderung entsprechende Lösungen.
In der Reihe der Verbindungselemente befinden sich auf Halter und Befestigungselemente für die Verwendung zur Herstellung von Schutzsystemen für Maschinen gemäß den Vorschriften der EG-Maschinenrichtlinien (2006/42 / EC). Diese Halter bzw. Verbindungselemente sind ideal um Schutzvorrichtungen oder Aluminiumprofile ab 25 mm zu installieren, ohne dass gebohrt werden muss. Eine Produktreihe welche hohen Standards hinsichtlich Einfachheit der Montage, Vielseitigkeit und Sicherheit bietet.