San - Antimicrobial
Schnellspanner Zubehör
Schnellspanner-Zubehör wie Andrückschrauben, Kappen für Klemmbolzen und Näherungsschalter sind separat zu den Schnellspannern zu bestellen
Eine Reihe von Schnellspanner Zubehör, wie Andrückschrauben, Klemmbolzen, Gewindestiften und Kappen aus Stahl oder Edelstahl, auch in Kombination mit Gummi (Neopren). Die federbelasteten Klemmspitzen eignen sich besonders für Anwendungen bei denen die Klemmkraft der Hebel auf ein Werkstück, die auf den Flansch oder auf den Schaft wirken, ausgeglichen werden muss, um die Kompression der Feder einzustellen.
Die Kappen wurden entwickelt um diese in Verbindung mit Gewindestiften einzusetzen.