San - Antimicrobial
Bügelgriffe
Bügelgriffe in unterschiedlichen Ausführungen, Größen, Oberflächen und Materielien. Teilweise mit Abdeckkappen in verschiedene Farben lieferbar
Die Bügelgriffe in unterschiedlichen Materialien und mit verschiedenen Oberflächen werden üblicherweise an Türen oder Schubladen eingesetzt. Durch die große Anzahl an Ausführungen kommen Bügelgriffe in vielen Industriebranchen zum Einsatz. Werkzeugmaschinen, Baumaschinen, Nahrungsmittelindustrie, Pharmaindustrie und Möbelindustrie.
Großer Erfolg konnte der Bügelgriff EBP. aus der Ergostyle© by Elesa Reihe verzeichnen; dieser wurde von hochrangigen internationalen Jurys mit einem Industrie Designpreis ausgezeichnet. Lieferbar mit Abdeckkappen zum Aufdrücken, um das Gesamtbild der Maschine bzw. der Ausrüstung zu verschönern und zu vereinheitlichen. Sondern Designs sind im Angebot mit SAN Kunststoff Oberfläche, wo antimikrobielle Zusätze die Ablagerung von ungewollten Organismen verhindern.
In der Familie auch:
Bügelgriffe aus speziellem leitfähiger Kunststoff Thermoplast ESD, der eine elektrostatische Aufladung verhindert.
Das Sortiment umfasst auch Bügelgriffe aus technologisch hochentwickelten Kunststoffen oder aus speziellen Edelstahl-Kategorien für Anwendungen in bestimmten Industriebranchen:
- Die Bügelgriffe der Visually und Metal Detectable Linien, ideal für die Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie.
- Die CLEAN-Line Bügelgriffe in weißer Farbe, reinigungsfreundlich, ideal für medizinische und Krankenhausbedarf.
- Die Bügelgriffe aus Edelstahl, für Anwendungen, wo diese gesetzlich vorgeschrieben ist.