San - Antimicrobial
Eine große Auswahl an Speichenhandräder, Naben mit oder ohne Bohrungen in unterschiedlichen Materialien um den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden.
Eine große Auswahl an Speichenhandrädern, Durchmesser 80 bis 375 mm, Naben mit oder ohne Bohrungen in unterschiedlichen Materialien um die Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Zusätzlich zu den Speichenhandrädern, welche in den bekannten Bereichen zum Einsatz kommen, wie zum Beispiel bei Werkzeugmaschinen, bieten wir innerhalb der Gruppe der Handräder zusätzliche kundenspezifische Ausführungen an.
Unter anderem Speichenhandräder, Grundkörper und Griff aus Polymer FDA (zertifiziert nach U.S. Food and Drug Administration). Durch die Verwendung von geschlossenen Formen ohne Aushöhlungen in Verbindung mit Materialien aus Edelstahl ist perfektes Reinigen gewährleistet.
Dadurch ist das Handrad besonders geeignet zum Einsatz an Maschinen und Ausrüstungen in Umgebungen, wo korrosionsfeste Materialien vorgeschrieben sind, wie z.B. in der Nahrungsmittelindustrie, der Pharmaindustrie oder der Medizintechnik, wo wiederholtes Reinigen notwendig ist. Im Katalog werden ebenso Handräder aus Stahl angeboten, welche entsprechend bearbeitet werden können, um den jeweiligen kundenspezifischen Anforderungen gerecht zu werden.


