San - Antimicrobial
Standardzubehoer
Standardzubehoer
- Halter, Schauben und Spannbacken: wird benoetigt fue effektives Spannen von mechanischen Teilen, die bearbeitet oder behandelt werden muessen. Fuer mehr Details, siehe technische Datenblaetter MM-BL-NK, MM-BI-NK und MM-BC-NK.
- Naeherungsschalter MM-SI: sie haben die Funktion die Position des Spannames zu ueberwachen.
- Zentrierbuchsen MM-CC: zusaetzlich zur Funktion der genauen Ausrichtung, haben sie auch die Funktion, dass die Belastung beim Spannen von Werkstuecken exakt axial stattfindet. Dadurch wird unnoetiges Ueberlasten der Schrauben vermieden.
- Montagehalter MM-SBA: sie erlauben eine schnelle und effektive Montage der pneumatischen Befestigungsspanner.
- Hinterer Schutz MM-PTA: nur passend zum Befestigungsspanner MM-BL-NK. Wird verwendet um das Eindringen von Staub oder Fremdobjekten zu vermeiden, welche das korrekte Funktionieren beeinflussen koennten, wie bei Anwendungen wo geschweisst wird.
-
Allgemeine
-
1. Kunststoffe
- 1.1 Mechanische Festigkeit
- 1.2 Thermische Beständigkeit
- 1.3 Festigkeit und Oberflächenhärte
- 1.4 Chemische Beständigkeit
- 1.5 Witterungs- und UV-Strahlenbeständigkeit
- 1.6 Brennverhalten
- 1.7 Elektrische Eigenschaften
- 1.8 Oberflächenfinish und Reinigungsfähigkeit
- 1.9 Konformität mit Internationalen Normen
- 1.10 Kompetenz des Elesa Technical Department
- 2. Metallische Werkstoffe
- 3. Andere Materialen
- 4. Bearbeitungstoleranzen
- 5. Fixe Handgriffe (Montageart)
- 6. Einbaumassnahmen
- 7. Spezielle Ausführungen
- 8. Farben
- 9. Versuchswerte
-
10. Technische Tabelle
- 10.1 Umrechnungstabelle
- 10.2 DIN 79 Vierkant für Spindeln und Bedienteile
- 10.3 Keilnuten
- 10.4 Transverse Löcher
- 10.5 Gewinde
- 10.6 IP - Schutzarten für Gehäuse
- 10.7 MVK – Gewindesicherung Klebend
- 10.8 PFB - Gewindesicherung Klemmend
- 10.9 Edelstahl
- 10.10 Werkstoffeigenschaften von Metallen Stahl, Zink-Druckguss, Aluminium und Messing
- 10.11 Duroplast: Beständigkeit gegen chemische Stoffe bei Umgebungstemperatur (23 °C)
- 10.12 Kunststoffeigenschaften: Beständigkeit gegen chemische Werkstoffe bei einer Umgebungstemperatur von 23 °C
-
1. Kunststoffe
- Verstellbare Klemmhebel
- Griffe mit Pneumatischer Schaltfunktion
- Bestellschema Skalierungen
- Stellungsanzeiger
- Kugelrollen
- Modulare Rollenbahnen
- Libellen
- Übertragungselemente
- Gummipuffer
- Hochleistungs-Schwingungsdämpfer
- Elastomerfedern
- Magnete
- Gelenkfüsse
- Hygienic Design
- Scharniere
- Pneumatische Befestigungsspanner
- Elektrische Ölstandsanzeiger
- Din 3015 rohrschellen
- Rollen und Räder
- Vakuumbauteile