San - Antimicrobial
Griffmulden
Griffmulden aus Kunststoff oder Metall für Türen und Maschinenwände. Einfach zu montieren, leicht und ergonomisch im Design
Schalengriffe in Kunststoff Thermoplast oder Metall für Türen und Maschinenwände. Einfach zu montieren, leicht und ergonomisch im Design; dadurch ist ein angenehmer und sicherer Griff für die Hand des Bedieners gewährleistet. Die Griffmulde PR-PF ist lieferbar in drei verschiedenen Farben (schwarz, orange und grau), oder im selbstverlöschenden Thermoplast AE-VO. Die Reihe der Muldengriffe bietet auch das Modell MPR mit umlegbarem Griff.
Diese Version wurde mit dem IF Design Preis für industrielles Design und Funktionalität ausgezeichnet. Der eingebaute Umleggriff zeichnet sich durch seine leichte Bauweise und mechanische Festigkeit aus. Darüber hinaus, aufgrund seines Designs ohne Überstände und dem geformten Umleggriff innenliegend, bietet dieser Griffmulden maximale Sicherheit für den Anwender. Nicht zuletzt ist er auch geräuscharm während des Bedienens.