San - Antimicrobial
2. üBertragungseinheiten
Ein Getriebe überträgt das mechanische Moment von der Antriebswelle zur Abtriebswelle. Grundsätzlich besteht dieses aus zwei oder mehr Zahnrädern, die die selbe oder aber auch unterschiedliche Größe haben. Eines der beiden Zahnräder übeträgt die Bewegung (Antriebszahnrad) und das anderen empfängt diese (Ausgangszahnrad). Das Ausgangszahnrad dreht sich in die entgegengesetzte Richtung des Antriebszahnrads. Das kleinste Zahnrad wird Ritzel genannt, das größte einfach nur Zahnrad.
Es gibt unterschiedliche Arten von Zahnrädern - die gängigsten Formen sind: Stirnräder, Schrägstirnräder, Kegelzahnräder, Zahnstangen, Antriebszahnräder und Schneckengetriebe. Jede dieser Formen ermöglicht die Übertragung von Bewegung zwischen unterschiedlich positionierten Achsen.
-
Allgemeine
-
1. Kunststoffe
- 1.1 Mechanische Festigkeit
- 1.2 Thermische Beständigkeit
- 1.3 Festigkeit und Oberflächenhärte
- 1.4 Chemische Beständigkeit
- 1.5 Witterungs- und UV-Strahlenbeständigkeit
- 1.6 Brennverhalten
- 1.7 Elektrische Eigenschaften
- 1.8 Oberflächenfinish und Reinigungsfähigkeit
- 1.9 Konformität mit Internationalen Normen
- 1.10 Kompetenz des Elesa Technical Department
- 2. Metallische Werkstoffe
- 3. Andere Materialen
- 4. Bearbeitungstoleranzen
- 5. Fixe Handgriffe (Montageart)
- 6. Einbaumassnahmen
- 7. Spezielle Ausführungen
- 8. Farben
- 9. Versuchswerte
-
10. Technische Tabelle
- 10.1 Umrechnungstabelle
- 10.2 DIN 79 Vierkant für Spindeln und Bedienteile
- 10.3 Keilnuten
- 10.4 Transverse Löcher
- 10.5 Gewinde
- 10.6 IP - Schutzarten für Gehäuse
- 10.7 MVK – Gewindesicherung Klebend
- 10.8 PFB - Gewindesicherung Klemmend
- 10.9 Edelstahl
- 10.10 Werkstoffeigenschaften von Metallen Stahl, Zink-Druckguss, Aluminium und Messing
- 10.11 Duroplast: Beständigkeit gegen chemische Stoffe bei Umgebungstemperatur (23 °C)
- 10.12 Kunststoffeigenschaften: Beständigkeit gegen chemische Werkstoffe bei einer Umgebungstemperatur von 23 °C
-
1. Kunststoffe
- Verstellbare Klemmhebel
- Griffe mit Pneumatischer Schaltfunktion
- Bestellschema Skalierungen
- Stellungsanzeiger
- Kugelrollen
- Modulare Rollenbahnen
- Libellen
- Übertragungselemente
- Gummipuffer
- Hochleistungs-Schwingungsdämpfer
- Elastomerfedern
- Magnete
- Gelenkfüsse
- Hygienic Design
- Scharniere
- Pneumatische Befestigungsspanner
- Elektrische Ölstandsanzeiger
- Din 3015 rohrschellen
- Rollen und Räder
- Vakuumbauteile