San - Antimicrobial
DIN 3015 Rohrschellen
DIN 3015 Rohrschellen
Elesa DCE Rohrschellen bieten eine zuverlässige Lösung zur Befestigung von starren und flexiblen Rohren in industriellen Anwendungen. Entsprechend den Normen DIN 3015-1 (Standardreihe), DIN 3015-2 (Schwere Reihe) und DIN 3015-3 (Doppelreihe) ausgelegt, gewährleisten diese Rohrschellen eine gleichbleibende Leistung auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.
Sie werden in zahlreichen Bereichen eingesetzt, darunter Industrie- und Mobilhydraulik, Pneumatik und Automatisierung, in denen eine sichere Rohrpositionierung, Vibrationsdämpfung und Geräuschreduzierung entscheidend sind. Durch die Gewährleistung einer korrekten Ausrichtung und Stabilität tragen diese Rohrschellen zu sicheren, sauberen und professionellen Installationen bei.
Das DIN 3015 Rohrschellenprogramm zeichnet sich durch ein modulares Design aus und eignet sich für Rohre unterschiedlicher Durchmesser sowie für vielfältige Montagesituationen. Die zweiteilige Bauweise ermöglicht ein stabiles und gleichmäßiges Spannen um das Rohr, wodurch die Last gleichmäßig verteilt und mechanische Belastungen im Betrieb reduziert werden.
Gefertigt aus hochwertigem Technopolymer (Polypropylen) bieten die Schellen eine ausgezeichnete UV-Beständigkeit sowie eine ausgewogene Kombination aus Festigkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Das Material sorgt für eine effektive Vibrationsdämpfung bei gleichzeitig langfristiger struktureller Stabilität. Befestigungs- und Tragelemente aus Stahl erhöhen zusätzlich die Zuverlässigkeit und Montagefestigkeit – auch unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen.
Ein umfassendes Zubehörprogramm, darunter Deckplatten, Schweißplatten, Schrauben, Montageschienen und spezifische Befestigungselemente, ermöglicht die einfache und konsistente Zusammenstellung kompletter Schellensätze (DCK) entsprechend den jeweiligen Anwendungsanforderungen.
Normgerecht nach DIN 3015 und unterstützt durch ein flexibles modulares System bieten diese Rohrschellen eine praktische und vielseitige Lösung für das professionelle Rohrmanagement und die Befestigung in unterschiedlichsten industriellen Umgebungen.