San - Antimicrobial
Sonderausfuehrungen auf anfrage
Sonderausfuehrungen auf Anfrage
- Teflonbeschichtung fuer hohe Temperatur- und Korrosionsbestaendigkeit (Abb.4).
- FKM Dichtring fuer maximale Arbeitstemperaturen bis zu 270°C.
- Drehbewegung des Spannarmes mit Block in der Position bei 20°.
- Drehbewegung des Spannarmes mit Block in der Position bei 45°.
-
Allgemeine
-
1. Kunststoffe
- 1.1 Mechanische Festigkeit
- 1.2 Thermische Beständigkeit
- 1.3 Festigkeit und Oberflächenhärte
- 1.4 Chemische Beständigkeit
- 1.5 Witterungs- und UV-Strahlenbeständigkeit
- 1.6 Brennverhalten
- 1.7 Elektrische Eigenschaften
- 1.8 Oberflächenfinish und Reinigungsfähigkeit
- 1.9 Konformität mit Internationalen Normen
- 1.10 Kompetenz des Elesa Technical Department
- 2. Metallische Werkstoffe
- 3. Andere Materialen
- 4. Bearbeitungstoleranzen
- 5. Fixe Handgriffe (Montageart)
- 6. Einbaumassnahmen
- 7. Spezielle Ausführungen
- 8. Farben
- 9. Versuchswerte
-
10. Technische Tabelle
- 10.1 Umrechnungstabelle
- 10.2 DIN 79 Vierkant für Spindeln und Bedienteile
- 10.3 Keilnuten
- 10.4 Transverse Löcher
- 10.5 Gewinde
- 10.6 IP - Schutzarten für Gehäuse
- 10.7 MVK – Gewindesicherung Klebend
- 10.8 PFB - Gewindesicherung Klemmend
- 10.9 Edelstahl
- 10.10 Werkstoffeigenschaften von Metallen Stahl, Zink-Druckguss, Aluminium und Messing
- 10.11 Duroplast: Beständigkeit gegen chemische Stoffe bei Umgebungstemperatur (23 °C)
- 10.12 Kunststoffeigenschaften: Beständigkeit gegen chemische Werkstoffe bei einer Umgebungstemperatur von 23 °C
-
1. Kunststoffe
- Verstellbare Klemmhebel
- Griffe mit Pneumatischer Schaltfunktion
- Bestellschema Skalierungen
- Stellungsanzeiger
- Kugelrollen
- Modulare Rollenbahnen
- Libellen
- Übertragungselemente
- Gummipuffer
- Hochleistungs-Schwingungsdämpfer
- Elastomerfedern
- Magnete
- Gelenkfüsse
- Hygienic Design
- Scharniere
- Pneumatische Befestigungsspanner
- Elektrische Ölstandsanzeiger
- Din 3015 rohrschellen
- Rollen und Räder
- Vakuumbauteile