San - Antimicrobial
Maschinenfüße, Halterungen und Führungen
Stellfüße, Gelenkfüße, Nivellierfüßeund Maschinenfüße aus unterschiedliche Materialien mit oder ohne rutschfester Gummikappe. Abmessungen von Durchmesser 25 mm bis 200 mm
Besonders vielseitig ist das Programm der Stellfüße, Gelenkfüße und Maschinenfüße, welche in verschiedenen Kombinationen von Materialien, Formen und Abmessungen kombiniert werden können und somit in unterschiedlichen Industriezweigen als Maschinensupport zum Einsatz kommen.
Diese Gruppe beinhaltet nicht nur Maschinenfüße, Gelenkfüße, Nivellierfüße und Stellfüße, sondern auch Montagewinkel, Halterungen, Rohrendkappen und Verbinder. Überall dort, wo abgestützt und gleichzeitig eingestellt bzw. justiert werden muss.
Gelenkfüsse und Stellfüsse aus Kunststoff Thermoplast gibt es in den folgenden Ausführungen: aus Stahl verzinkt oder Edelstahl mit oder ohne rutschfester Gummisohle, mit Abmessungen von Durchmesser 25 mm bis 200 mm, mit Verstellspindeln, fest oder drehbar aus Stahl verzinkt, Edelstahl AISI 303 oder AISI 304, in unterschiedlichen Längen und Gewinden, von M6 bis M20.
Ebenso lieferbar in dieser Gruppe ist eine Auswahl von Supports, Halterungen, Stützungen und Führungen aus Kunststoff Thermoplast, Aluminium und Edelstahl zur Verwendung bei der Herstellung von Transportlinien.