San - Antimicrobial
Schwimmschalter
Schwimmschalter um den voreingestellten Füllstand in Tanks zu ermitteln (Minimum oder Maximum), je nach Anwendung
Schwimmschalter zur Füllstandsüberwachung werden an Tanks eingesetzt um je nach Anwendung einen voreingestellten minimalen bzw. maximalen Füllstand anzuzeigen. Durch einfache Demontage des Schwimmers und durch Kürzen des Schwimmerstabs kann das gewünschte genaue Niveau eingestellt werden.
Um höchste Sicherheit zu bieten, sind die elektrischen Bauteile vom Tank getrennt, perfekt abgedichtet und Ultraschall verschweißt. Der Schwimmer ist frei von magnetischen Teilen im Schwimmerstab eingebaut wodurch dieser Füllstandsanzeiger optimal an Tanks mit schmutzigen Flüssigkeiten, Wasser, Öl, Kühlmittel, eisenhaltigen metallischen Teilen oder Schaum eingesetzt werden kann.
Einsatzschwerpunkte sind Produktionsabläufe in der Pharmaindustrie, der chemischen Industrie und der Lebensmittelindustrie. Darüber hinaus ist der Einsatz unabhängig von der elektrischen Leitfähigkeit der Flüssigkeit. Sonderausführungen sind auf Anfrage lieferbar. Zum Beispiel: unterschiedliche Materialien zum Einsatz mit besonders aggressiven Flüssigkeiten und/oder hoher Betriebstemperatur, oder Schwimmerstäbe in unterschiedlichen Längen. Auch sind zweifache Schwimmerstäbe mit zweifachen Schwimmern lieferbar zum doppelten Ablesen des minimalen bzw. maximalen Füllstandes.