San - Antimicrobial
Elektrische Ölstandsanzeiger
Elektrische Ölstandsanzeiger mit Sensoren zur Füllstandskontrolle oder Sonden zur Temperaturkontrolle
Eine große Auswahl an elektrischen Ölstandsanzeigern mit unterschiedlichen Merkmalen. Im Katalog erhältlich sind Anzeigen mit Temperatursensoren, elektrischen MAX-Temperatursensoren, elektrischen Temperaturfühlern, elektrischen MIN-Füllstandsensoren, elektrischen MIN-Füllstands- und MAX-Temperaturfühlern, Füllstands- und Temperaturfühlern.
Das große Programm der elektrischen Ölstandsanzeiger der HCX-Serie mit Sensoren für die Füllstandskontrolle und Sensoren oder Sonden für die Temperaturkontrolle ist lieferbar in verschiedenen transparenten Kunststoffen.
Sie gewährleisten eine 180 ° -Sichtbarkeit der gemessenen Flüssigkeit, werden im Ultraschallschweißverfahren zu einer perfekten Abdichtung zusammengefügt. Während der Produktion werden die Teile mittels spezieller Testgeräte 100% kontrolliert. Das linsenförmige Sichtfenster erhöht die Sichtbarkeit des Füllstandes und erleichtert das Ablesen der Temperatur.