San - Antimicrobial
Verstellelemente mit Verriegelung
Verstellelemente mit Verriegelung verhindern unkontrollierte Bewegungen der Welle und stellen somit einen Sicherheitsfaktor dar
Verstellelemente mit Verriegelung in zwei verschiedenen Materialkombinationen: Aluminium und Stahl / Stahl und Edelstahl. Die stufenlosen Verstell- und Arretierelemente von GN 700 dienen dazu, die Maschinenwellen sowohl in Drehrichtung als auch im Uhrzeigersinn zu verstellen und die Welle in der gewählten Position zu arretieren, selbst wenn sie Vibrationen oder Situationen ausgesetzt ist, die dazu neigen, sie zu verdrehen.
Die Verriegelung verhindert somit eine unkontrollierte Wellenbewegung und stellt einen Sicherheitsfaktor dar. Das Verriegelungssystem der Verstellelemente mit Verriegelung arbeitet nach dem Prinzip des bidirektionalen Freilaufs mit Sperre und ermöglicht eine spielfreie Übertragung der Bewegung in beide Richtungen.