San - Antimicrobial
Drehmoment-Griffe
Ein großes Sortiment von Drehmoment-Griffe mit Drehmomentbegrenzung zur Einstellung des maximalen Anzugsmoments
Bei Verwendung von Elesa-Elementen mit Drehmomentbegrenzung kann das maximale Anzugsmoment gewählt werden, welches der spezifischen Anforderung am besten entspricht. Die Drehmoment-Griffe finden Anwendung in verschiedenen Bereichen, in denen ein ausreichend hohes Anzugsmoment erforderlich ist, um eine schnelle und gleichzeitig sichere Befestigung zu erzielen, wie beispielsweise bei Laborgeräten oder Schlüsselvervielfältigern, Werkzeugen zum Schärfen von Messern oder Sportgeräten.
Die verfügbaren Drehmomente reichen von 0,2 Nm bis 6,0 Nm. Aber nicht nur das.
Die verschiedenen vorgeschlagenen ergonomischen Formen, gerillten Knöpfe, dreiflügeligen Griffe und Schlüssel sind so konzipiert, dass sie sich in Abhängigkeit von der Anwendung und dem anzuwendenden Anzugsmoment optimal an die Hand des Bedieners anpassen. Zusätzlich erhielt VTD Drehmoment-Griff den Red Dot Design Award, eine Auszeichnung für sein besonderes Design mit drei leichten Auskerbungen, die sich perfekt der Hand des Bedieners anpassen. Eine leichte Wölbung verbessert den Griff und maximiert die Kraft der Hand beim Drehen des Handrads.