San - Antimicrobial
Auswahlhilfe


Die Daten in der Tabelle beziehen sich auf Material mit einer gewissen Steifigkeit, die eine vollständige Auflage auf den Rollelementen garantieren. Andernfalls können die Werte niedriger sein.
# RLT-U-PA
Last, welche zur elastischen Verformung führt und damit das Abrollen der Rollen in den Trägerprofilen beeinträchtigt. Diese Last führt jedoch noch nicht zu einer dauerhaften Verformung.
# RLT-U-TPU
Last, welche höher ist als die in der Tabelle genannten, führen zu einer Beeinträchtigung des Abrollen der Rollen in den Trägerprofilen. Für Lasten höher als 100N, auf eine einzelne Rolle, vermindern den Rollwiderstand.
# RLT-U15
Last, welche höher ist als die in der Tabelle genannten, führen zu einer Beeinträchtigung des Rollwiderstands. Diese Last führt jedoch noch nicht zu einer dauerhaften Verformung.
# RLS-U-POM
Last welche die Laufruhe der Kugeln bei geringen Transportgeschwindigkeiten beeinträchtigt. Diese Last führt jedoch noch nicht zu einer dauerhaften Verformung. Für höhere Transportgeschwindigkeiten ist das Diagramm auf der rechten Seite zu beachten.

Tragfähigkeit
Last wirkt mittig auf die Rollenbahn, welche zweimal gestützt wird.

Schlagfestigkeit

* Eingetragenes Warenzeichen
-
Allgemeine
-
1. Kunststoffe
- 1.1 Mechanische Festigkeit
- 1.2 Thermische Beständigkeit
- 1.3 Festigkeit und Oberflächenhärte
- 1.4 Chemische Beständigkeit
- 1.5 Witterungs- und UV-Strahlenbeständigkeit
- 1.6 Brennverhalten
- 1.7 Elektrische Eigenschaften
- 1.8 Oberflächenfinish und Reinigungsfähigkeit
- 1.9 Konformität mit Internationalen Normen
- 1.10 Kompetenz des Elesa Technical Department
- 2. Metallische Werkstoffe
- 3. Andere Materialen
- 4. Bearbeitungstoleranzen
- 5. Fixe Handgriffe (Montageart)
- 6. Einbaumassnahmen
- 7. Spezielle Ausführungen
- 8. Farben
- 9. Versuchswerte
-
10. Technische Tabelle
- 10.1 Umrechnungstabelle
- 10.2 DIN 79 Vierkant für Spindeln und Bedienteile
- 10.3 Keilnuten
- 10.4 Transverse Löcher
- 10.5 Gewinde
- 10.6 IP - Schutzarten für Gehäuse
- 10.7 MVK – Gewindesicherung Klebend
- 10.8 PFB - Gewindesicherung Klemmend
- 10.9 Edelstahl
- 10.10 Werkstoffeigenschaften von Metallen Stahl, Zink-Druckguss, Aluminium und Messing
- 10.11 Duroplast: Beständigkeit gegen chemische Stoffe bei Umgebungstemperatur (23 °C)
- 10.12 Kunststoffeigenschaften: Beständigkeit gegen chemische Werkstoffe bei einer Umgebungstemperatur von 23 °C
-
1. Kunststoffe
- Verstellbare Klemmhebel
- Griffe mit Pneumatischer Schaltfunktion
- Bestellschema Skalierungen
- Stellungsanzeiger
- Kugelrollen
- Modulare Rollenbahnen
- Libellen
- Übertragungselemente
- Gummipuffer
- Hochleistungs-Schwingungsdämpfer
- Elastomerfedern
- Magnete
- Gelenkfüsse
- Hygienic Design
- Scharniere
- Pneumatische Befestigungsspanner
- Elektrische Ölstandsanzeiger
- Din 3015 rohrschellen
- Rollen und Räder
- Vakuumbauteile