San - Antimicrobial
Kunststoffscharniere, Scharniere aus Metall und Scharniere mit integriertem Sicherheitsschalter in verschiedenen Montagearten, Drehwinkel, Belastungsfähigkeit
Ein großes Sortiment an Scharnieren und Verbindungselementen aus Kunststoff Thermoplast oder Metall. Kunststoffscharniere, Scharniere aus SUPER-Thermoplast, Aluminium, Zink-Druckguss und Edelstahl sind die verschiedenen Materialien zur Herstellung dieser Elemente. Eine große Auswahl unterschiedlicher Arten der Befestigungswinkel, Drehwinkeln und Belastbarkeit.
Tatsächlich umfasst die Gruppe: Scharniere mit Friktion, Scharniere mit Raststellung, Scharniere für dünne Wandungen, aushängbare Scharniere und Scharniere mit elektrischer Schaltfunktion.
Die Normblätter für Scharniere aus Kunststoff zeigen genaue Angaben hinsichtlich Belastbarkeit auf, so dass einfach die richtige Auswahl hinsichtlich Ausführung und Größe getroffen werden kann.
Besonderes Augenmerk verdient auch die Reihe der Industriescharniere mit integriertem Sicherheitsschalter, auch als elektrische Sicherheitsscharniere bekannt.
Mittlerweile ist auch eine Reihe von Kunststoffscharnieren im Sortiment, welche in den neuen Farben, neben der bekannten Farbe schwarz, lieferbar ist; grau, RAL 7040. Dies um den Farbton des Scharniers mit dem verwendeten Aluminiumprofil in Einklang zu bringen. Komplettiert wird das Programm durch die Reihe von Scharnieren aus Metall, einschließlich Edelstahl, welche in Bereichen zum Einsatz kommen, wo korrosionsfeste Materialien verwendet werden und beim Gebrauch in Umgebungen, wo wiederholt gewaschen und gereinigt wird.
Das Sortiment umfasst auch Scharniere aus technologisch hochentwickelten Kunststoffen oder aus speziellen Edelstahl-Kategorien für Anwendungen in bestimmten Industriebranchen:
- Die Scharniere der Visually und Metal Detectable Linien, ideal für die Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie.
- Die CLEAN-Line-Scharniere in weißer Farbe, reinigungsfreundlich, ideal für medizinische Anwendungen und Krankenhausbedarf.
- Die Scharniere aus Edelstahl, für Anwendungen, wo diese gesetzlich vorgeschrieben ist.
Auch steht eine Zusammenstellung online zur Verfügung mit deren Hilfe die Einsetzbarkeit des gewählten Scharniers hinsichtlich Kräfte und Belastungen unter echten Einsatzbedingungen geprüft werden kann. Auch ist eine Übersicht vorhanden mit Hinweisen zur genauen Anwendung der Kunststoffscharniere oder Scharniere aus Stahl.

