San - Antimicrobial
Einsteckbuchsen und Verbinder
Einsteckbuchsen und Verbinder: und Verbinder: Einsteckbuchsen, Endstopfen, Steckverbinder und Schutzkappen für Rohre aus Thermoplast. Montage an Metallprofilen für mittlere und schwere Lasten
Die Stellfüße Gruppe beinhaltet auch Einsteckbuchsen und Verbinder.
Einsteckbuchsen und Steckverbinder auch für Vierkant- oder Rundrohre aus Thermoplast mit Gewindeeinsatz aus Stahl, zur Montage an Metallprofilen zur Unterstützung verschiedener Aufbauten in unterschiedlichen Anwendungen für mittlere und schwere Lasten.
Im diesem Programm befinden sich auch Endstopfen für Rohre und Einsteckbuchsen, die komplett aus Thermoplast hergestellt sind. Diese dienen zur Unterstützung von leichten Lasten und zur Montage ohne die Verwendung von Schrauben oder anderen Befestigungselementen.
Durch die keilförmige Form kann genügend Druck an den Innendurchmesser des Rohres aufgebracht werden. Somit ist eine sichere Verbindung hinsichtlich Zugfestigkeit gegeben. Zur Verbindung von Elementen stehen auch Verbindungsstücke mit einem, zwei oder sogar drei Verbindungselemente mit einstellbaren Winkeln in schwarz oder grau aus hochwertigem Thermoplast zur Verfügung. Die Montage aller ELESA Verbinder ist einfach und kann durch Aufdrücken in das Profilsystem ohne die Verwendung von Schrauben oder anderen Befestigungselementen durchgeführt werden.