San - Antimicrobial
Steckbolzen
Steckbolzen, Kugelspannbolzen und Kugelsperrbolzen um schnelles Fixieren, Verbinden und Sichern von Einzelteilen oder Werkstücken
In der Reihe der Rastelemente und Positionierelemente befinden sich auch Steckbolzen, Kugelspannbolzen und Kugelsperrbolzen aus verzinktem Stahl oder Edelstahl. Steckbolzen sind ideal zum schnellen Fixieren von Teilen oder Komponenten, die bearbeitet werden. Besonders wenn diese kontinuierlich entfernt und wieder positioniert werden müssen.
Die Steckbolzen sind mit unterschiedliche Griffe lieferbar, mit oder ohne Bedienknopf. Die Griffe können dreiflügelig, zweiflügelig, oder mit einem ausziehbaren Ring versehen sein. Diese unterschiedlichen Ausführungen wurden so entwickelt um den meisten Marktanforderungen zu entsprechen. Dazu sind auch flexible Kugelketten, Haltekabel und Spiralkabel lieferbar.