San - Antimicrobial
Um die Achse drehbare Griffe mit Metall Mechanismus auch in Soft-Touch Ausführung und wählbaren Elcolors Abdeckkappen
Eine große Auswahl an drehbaren Griffen in unterschiedlichen Materialien mit einem internen Mechanismus, der den Griff auf der Achse drehen lässt. Eine Auswahl drehbarer Griffe ist auch mit Abdeckkappe in den Elecolors® Farben erhältlich. Somit können diese den Farben der Maschine bzw. der Ausrüstung des Anwenders angepasst werden, was das Gesamtbild verbessert.
Die drehbaren Griffen sind auch mit der „Soft-Touch“ aus Thermoplast Elastomer, chemisch verbundene Beschichtung verfügbar, was einen angenehmen und sicheren Halt, auch in Gegenwart von Feuchtigkeit oder Fett, mit sich bringt. Drehbaren Griffen sind ideal für Sportgeräte, Werkzeuge und Maschinen für Gartenarbeit und Güterverkehr, Präzisionsinstrumente und Handicaphilfsgeräte. Auch sind in dieser Familie Griffe mit Ablesegläsern lieferbar, welche mit selbstklebenden Schaltsymbolen mit Ideogrammen gemäß ISO 3287 kombiniert werden können.