San - Antimicrobial
Scheibenhandräder
Scheibenhandräder in unterschiedlichen Formen, Materialien und Abmessungen für jegliche Art Betätigung; von Werkzeugmaschinen bis zum Lebenmittelbereich.
Scheibenhandräder in unterschiedlichen Formen, Materialien und Abmessungen für jegliche Art Betätigung; von Werkzeugmaschinen bis zum Lebensmittelbereich. Duroplast-Ausführungen der Scheibenhandräder werden mit einem Aluminiumring geliefert. Der Kontrast der schwarz glänzenden Oberfläche mit dem Ring aus Aluminium verleiht diesen Produkten ein einzigartiges Design, das ELESA Design.
Stets bemüht, den wachsenden Anforderungen im Maschinen- und Anlagenbau gerecht zu werden, dies auch hinsichtlich Sicherheitsvorschriften, bietet ELESA auch Sicherheitshandräder mit Sicherheitskupplung an, welche den Vorschriften zur Unfallverhütung entsprechen.
Auch im Falle von zufällig auftretendem Schlag oder Druck während der Maschine im Betrieb ist, bleibt das Scheibenhandrad ausgekuppelt, wodurch die maximale Sicherheit des Bedieners gewährleistet ist.