San - Antimicrobial
Griffen mit elektrischer Schaltfunktion
Griffe mit elektrischer Schaltfunktion Maschinen oder Schutzvorrichtungen, bieten Ergonomie, Funktionalität und Sicherheit
Unter den zahlreichen Elesa Griffe Katalog, befinden sich auch Griffe mit elektrischer Schaltfunktion. Die Griffe mit elektrischer Schaltfunktion aus Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) werden in der Regel an Maschinen oder Schutzvorrichtungen eingesetzt. Dies ist eine ideale Kombination aus Ergonomie, Funktionalität und Sicherheit.
Die Griffe mit elektrischer Schaltfunktion sind in zwei Ausführung erhältlich: Rohrgriffe oder Bügelgriffe. Die Vorrichtung wurde für normal offenen Kontakt (NO) und normal geschlossenen Kontakt (NC) entworfen. Durch Betätigen des Druckknopfes verlangt der Bediener Zugang zu einem geschützten Bereich mittels einer externen Steuerung (PLC).