Gummiräder
Elastische, vulkanisierte Rollen und Räder aus Gummi mit Zentralkörper aus Kunststoff oder Aluminium. Einsatz in Innenbereichen mit empfindlichen Fußbodenbelägen
Im Katalog von industriellen Rädern und Rollen bietet Elesa ebenfalls elastische, vulkanisierte Gummiräder an, mit Zentralkörper aus Kunststoff oder Aluminium. Diese Varianten von Rollen und Räder aus Gummi kommen in feuchten Umgebungen zum Einsatz und in Gegenwart von atmosphärischen Reinigungsmitteln. Auch lieferbar Gummiräder aus Thermoplast.
Diese sind auch vorgesehen zum Einsatz in Innenbereichen mit empfindlichen Fußbodenbelägen. Die elastischen Gummiräder können kombiniert werden mit einer festen oder drehbaren Supportplatte aus Stahl für mittlere bis schwere Lasten, mit einem dynamischen Bereich von bis zu 5000N.
In der Familie bietet Elesa auch Rollen und Räder aus Gummi - vulkanisierte Gummiräder - an, mit Zentralkörper aus Kunststoff oder Aluminium. Die vulkanisierten Gummi-Räder werden ebenso mit fester oder drehbarer Supportplatte für leichte Lasten, mit einem dynamischen Bereich von bis zu 2250 N. Auch sind Doppel-Räder und Rollen lieferbar; diese bieten aufgrund der optimierten Abmessungen minimalen Platzbedarf bei maximaler Bewegungsfreiheit.