INTERNATIONALE PRÄSENZ

ELESA Produkte werden über 15 Niederlassungen und qualifizierte Vertriebspartner in den wichtigsten Industrieländern in über 60 Länder weltweit verkauft, wobei ein effizienter und zügiger Service gewährleistet wird.
Durch das internationale Vertriebsnetz wird kompetenter Kundenservice sowie professionelle, fachliche Beratung sichergestellt.

  • WELTWEITER VERTRIEB
  • HEADQUARTERS
Für Länder, in denen keine Niederlassung oder Direktvertrieb ist, können Sie sich direkt an Elesa S.p.A wenden: info@elesa.com

Elesa S.p.A.

Via Pompei, 29 20900 Monza

Tel. +39 039 28111

ELESA FRANCE<br/>STANDARD MACHINE ELEMENTS SAS

ELESA FRANCE
STANDARD MACHINE ELEMENTS SAS

P.A. des Petits Carreaux
3 Allée Jane Austen
94380 Bonneuil Sur Marne
Tel. +33 1 43775806

ELESA FRANCE STANDARD MACHINE ELEMENTS SAS wurde im Jahre 1983 gegründet um die Präsenz der ELESA Gruppe zu verstärken, deren Produktpalette in Frankreich bereits durch einen lokalen Wiederverkäufer seit den 60er Jahren bestens eingeführt war. Ein umfangreiches Lager von Normelementen vor Ort, und die Präsenz von technisch ausgebildeten Mitarbeitern, machten ELESA FRANCE im Laufe der Jahre zu einem Markenzeichen auf dem französischen Markt. Um den lokalen Marktanforderungen gerecht zu werden, besteht eine enge Verbindung mit der Elesa R&D Abteilung. Dadurch können technische Sonderausführungen untersucht werden, wobei die Schwerpunkte stets auf Ausführung, Aestethik und Ergonomie gelegt werden.

ELESA (UK) LTD

ELESA (UK) LTD

26 Moorlands Estate Metheringham
LN4 3HX Lincolnshire
Tel. +44 1526 322670 Fax +44 1526 322669

ELESA trat in den 50er Jahren zum ersten Mal in England auf, damals zunächst durch einen lokalen Wiederverkäufer. Nach Übernahme des Wiederverkäufers im Jahre 1991, wurde die ELESA Gruppe durch die Gründung von ELESA (UK) weiter ausgebaut. Ein umfangreiches Lager von Normelementen vor Ort, und die Präsenz von technisch ausgebildeten Mitarbeitern, machten ELESA (UK) im Laufe der Jahre zu einem Markenzeichen auf dem englischen Markt. Um den lokalen Marktanforderungen gerecht zu werden, besteht eine enge Verbindung mit der Elesa R&D Abteilung. Dadurch können technische Sonderausführungen untersucht werden, wobei die Schwerpunkte stets auf Ausführung, Aestethik und Ergonomie gelegt werden.

ELESA USA CORPORATION

ELESA USA CORPORATION

1930 Case Parkway N.
Twinsburg, Ohio 44087
Tel. +1 330-405-1300 Toll Free +1 800-374-7686 Fax +1 330-405-1310

Der Verkauf und Vertrieb in den USA datiert zurück in die 70er Jahre, als ELESA bereits eng mit einem Netz von lokalen Wiederverkäufern zusammen arbeitete. ELESA USA Corporation wurde im Jahre 1996 gegründet um die Präsenz der Gruppe in Nordamerika zu verstärken und um die Arbeit des Wiederverkäufernetzes zu unterstützen. Somit konnte den Marktanforderungen hinsichtlich Entwicklung und Marketing besser entsprochen und gleichzeitig den Kunden ein besserer und schnellerer Service geboten werden. ELESA USA hat heute ein komplettes Lager von Normelementen mit Gewinden in metrischer und inch Ausführungen. Eine speziell ausgebildete technische Belegschaft steht den Kunden bei der Entwicklung von neuen technischen Lösungen zur Verfügung dank der Synergie mit der R&R Abteilung der Zentrale in Italien.

ELESA SCANDINAVIA AB

ELESA SCANDINAVIA AB

Djupdalsvägen 27
SE - 192 51 Sollentuna
Tel. +46 8 444 4430

Um das Serviceniveau im Verkauf und Vertrieb in einem anspruchsvollen und hochentwickelten Markt hinsichtlich Qualität und Design zu verbessern, wurde ELESA SCANDINAVIA im Jahre 2003 gegründet. Seit den 70er Jahren hatte man hier mit einem lokalen Wiederverkäufer zusammen gearbeitet. Ein umfangreiches Lager von Normelementen vor Ort, und die Präsenz von technisch ausgebildeten Mitarbeitern stehen parat um den lokalen Marktanforderungen gerecht zu werden. Durch die enge Verbindung mit der Elesa R&D Abteilung können technische Sonderausführungen nach Kundenwunsch realisiert werden.

ELESA SWITZERLAND SA

ELESA SWITZERLAND SA

Eckweg, 8 A
2504 Biel, CH
Tel. +41 32 365 54 50

ELESA-Produkte sind dank der Zusammenarbeit mit der Firma MOZAIR SA auf dem Schweizer Markt seit 1971. Die erfolgreiche Geschäftsbeziehung hat einerseits dazu beigetragen, die Marke Elesa und ihre hochwertigen Produkte auf dem technisch anspruchsvollen Schweizer Markt, bekannt zu machen und andererseits die Verkaufszahlen zu festigen.

Mozair logo

Aus dieser wichtigen Partnerschaft entstand im Jahr 2021 die neue Niederlassung MOZAIR SA - An Elesa Company, die allen lokalen Kunden die Kontinuität des Serviceniveaus und die Verfügbarkeit des Sortiments mit der maximalen technischen Unterstützung der Muttergesellschaft in Italien.

Im April 2024 wird aus der MOZAIR SA - An Elesa Company die ELESA SWITZERLAND SA.
Die neue Identität stellt den letzten Teil des Übernahmeplans des historischen Unternehmens Mozair dar und ist der Ausgangspunkt für eine neue Entwicklung von Elesa auf Schweizer Territorium, die sich weiterhin durch die uneingeschränkte Achtung der lokalen Geschäftspraktiken und Gewohnheit kennzeichnen wird.

ELESA CANADA LTD.

ELESA CANADA LTD.

3-3600B Laird Rd.
Mississauga, ON L5L 6A7
Canada
Tel. +1 (905) 916-1101 Fax +1 (289) 859-7587

Elesa Canada Ltd. wurde 2022 gegründet, um lokalen Kunden einen effizienten Service zu bieten und die Präsenz der Elesa Gruppe in Nordamerika zu verstärken. In einem Markt, der seit über 25 Jahren durch die Aktivitäten der Tochtergesellschaft von Elesa USA bedient wird, garantiert die neu gegründete kanadische Niederlassung dank der engen Zusammenarbeit mit der ELESA Zentrale in Italien und der Niederlassung in den USA Kontinuität für lokale Kunden. ELESA USA hat heute ein komplettes Lager von Normelementen mit Gewinden in metrischer und Inch Ausführungen, um den Marktanforderungen gerecht zu werden. Eine speziell ausgebildete technische Belegschaft steht den Kunden bei der Entwicklung von neuen technischen Lösungen zur Verfügung dank der Synergie mit der R&R Abteilung der Zentrale in Italien. Das technische und Vertriebspersonal vor Ort ermöglicht schnelle kommerzielle Antworten auf lokale Kunden.

ELESA MX, S. DE R.L. DE C.V.

ELESA MX, S. DE R.L. DE C.V.

Business Park JGN Conin,
Carr. Fed. 57, Lat. Nte. KM 201+100,
El Marques, Querétaro
Tel. +52 442 277 4372

Im Jahr 2024 wurde die neue Niederlassung ELESA MX gegründet, um die Präsenz der Gruppe auf dem mexikanischen Markt zu konsolidieren und das Netz der lokalen Händler bei der Entwicklung von Marketingmaßnahmen zu unterstützen, um den Kunden einen besseren und schnelleren Service zu bieten. ELESA MX verfügt über ein komplettes Lager an Standardelementen mit Gewinden und Befestigungslöchern in metrischen und zölligen Größen sowie über spezialisiertes technisches Personal, das in der Lage ist, die Kunden zu unterstützen und neue technische Lösungen zu entwickeln, dank der Synergie mit der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Muttergesellschaft in Italien.

ELESA+GANTER AUSTRIA GMBH

ELESA+GANTER AUSTRIA GMBH

Franz Schubert-Straße 7
AT-2345 Brunn am Gebirge
Tel. +43 2236 379 900 Fax +43 2236 379 900 20

Die Präsenz von Elesa um die wachsenden Märkte in Osteuropa besser zu bedienen wurde durch die Gründung von ELESA+GANTER im Jahre 1995 verstärkt. Dies im Verbund eines Joint Venture Unternehmens zwischen Elesa und der deutschen Firma Otto Ganter GmbH & Co. KG. Aufgrund der jahrzehntelangen Erfahrung und engen Zusammenarbeit mit dem vorherigen lokalen Wiederverkäufer, welcher sich seit 1966 auf den Verkauf und Vertrieb von Elesa Produkten konzentriert hatte, hat ELESA+GANTER die Marktpräsenz im Laufe der Jahre gefestigt. Heute vertreibt das österreichische Tochterunternehmen das größte Angebot an Normelementen auf dem Markt. Zusätzlich zur Kundenbetreuung durch Vertriebsingenieure des lokalen Tochterunternehmens, unterstützt durch die R&D Abteilung der Zentrale, steht ein komplettes Lager zur Verfügung, um schnellen und pünktlichen Lieferservice zu garantieren.

ELESA+GANTER IBÉRICA S.L.

ELESA+GANTER IBÉRICA S.L.

Polígono Mendiola Naves 1 y 2.
Apdo. de correos nº 4
20590 Soraluze- Placencia de las Armas (Guipúzcoa) Spain
Tel. +34 943 752520 Fax +34 943 752505

ELESA war in Spanien durch einen lokalen Wiederverkäufer in den 70er Jahren vertreten. Im Jahre 1997 wurde im Baskenland, in einer der wichtigsten Indutriezonen Spaniens,das Tochterunternehmen ELESA+GANTER IBERICA gegründet. Zusätzlich zur Kundenbetreuung durch Vertriebsingenieure des lokalen Tochterunternehmens, unterstützt durch die R&D Abteilung der Zentrale, steht ein komplettes Lager zur Verfügung, um schnellen und pünktlichen Lieferservice zu bieten.

ELESA+GANTER POLSKA SP. Z.O.O.

ELESA+GANTER POLSKA SP. Z.O.O.

ul. Słoneczna 42a, Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno
Tel. +48 22 44 44 700

Der Verkauf und Vetrieb von ELESA Produkten auf dem polnischen Markt, ursprünglich durch einen lokalen Wiederverkäufer, ist in den zurückliegenden Jahren rasant angestiegen. Dies durch die erfolgreichen Aktivitäten des Tochterunternehmens, welches im Jahre 2001 gegründet wurde. ELESA+GANTER POLSKA bietet seinen Kunden heute einen Rundumservice hinsichtlich technischer und kaufmännischer Beratung. Auch steht ein komplettes Lager von Standard Normelementen zur Verfügung. Durch die enge Verbindung mit der Elesa R&D Abteilung können technische Sonderausführungen nach Kundenwunsch realisiert werden.

ELESA+GANTER CHINA CO., LTD.

ELESA+GANTER CHINA CO., LTD.

Guanghua road, No.248, Bldg 1, Room 1201
Shanghai Minhang district
China
Tel. +86-21-34635990, 64951570 Fax +86-21-64951575

Die Qualität und das Design von ELESA Produkten wurde bereits in den Anfang 80er Jahren von chinesischen Herstellern bemerkt. Nach der Einrichtung eines gut funktionierenden Netzes von lokalen Wiederverkäufern, eröffnete ELESA im Jahre 2006 ein Tochterunternehmen in Shanghai. Durch die Präsenz des eigenen Tochterunternehmens können zum einen die lokalen Wiederverkäufer besser bedient werden, zum anderen kann den Anforderungen von Kunden aus Europa oder den USA besser entsprochen werden, welche ihre jeweiligen Produktionsstätten nach China verlegt haben. Darüberhinaus können chinesische Hersteller von Maschinen und Aurüstungen mit höheren Anforderungen an Qualität unser komplettes Sortiment an Normelementen vom Lager vor Ort beziehen.

ELESA+GANTER CZ S.R.O

ELESA+GANTER CZ S.R.O

Pocernicka 96
108 00 Prague 10
Tel. +420 296 333 870 Fax +420 296 333 871

Seit der Gründung im Jahre 2006, kann ELESA+GANTER Czech den wachsenden Anforderungen des Marktes hinsichtlich technischer Beratung und Vertrieb besser gerecht werden. Vor dieser Zeit wurde der Markt für über 10 Jahre von einem lokalen Wiederverkäufer betreut. Durch die enge Verbindung mit der Elesa R&D Abteilung können die Verkäufer und technischen Berater einen vor Ort Service zur Realisierung von Sonderausführungen für neue Anwendungen nach Kundenwunsch anbieten.

ELESA AND GANTER INDIA PVT LTD

ELESA AND GANTER INDIA PVT LTD

A-54, Sector-83
Noida - 201305
UP, India
Tel. +91 120 4726666 Fax +91 120 4726600

Nach vielen Jahren der Zusammenareit hinsichtlich Verkauf und Vertrieb von ELESA Produkten mit der Firma Ultratech Services in Indien, wurde aus der Zusammenarbeit eine echte Partnerschaft mit der Gründung der Tochtergesellschaft ELESA+GANTER India im Jahre 2010. Durch diese Verbindung konnten die internationalen Erfahrungen von Elesa perfekt mit der Markterfahrung des vorherigen Wiederverkäufers kombiniert werden. Durch die Präsenz des eigenen Tochterunternehmens können zum einen die lokalen Wiederverkäufer besser bedient werden, zum anderen kann den Anforderungen von Kunden aus Europa oder den USA besser entsprochen werden, welche ihre jeweiligen Produktionsstätten nach Indien verlegt haben.

ELESA+GANTER TÜRKIYE

ELESA+GANTER TÜRKIYE

Endustriyel ve Makine Ekipmanlari San. ve Tic. Ltd. Sti.
Serifali Mah. Turgut Özal Blv. No:177
34775 Y.Dudullu – Umraniye – Istanbul
Tel. +90 216 415 1260 Fax +90 216 415 1270

Im Jahre 2013 wurde ELESA+GANTER Türkiye gegründet. Der türkische Markt wurde in den vorherigen 20 Jahren von einem lokalen Wiederverkäufer betreut. Durch die Gründung des Tochterunternehmens steht nun ein effizienter Rundumservice zur Verfügung. Um den lokalen Marktanforderungen gerecht zu werden, besteht eine enge Verbindung mit der Elesa R&D Abteilung. Dadurch können technische Sonderausführungen untersucht werden, wobei die Schwerpunkte stets auf Ausführung, Aestethik und Ergonomie gelegt werden. Darüberhinaus kann ein pünktlicher Lieferservice ab Lager geboten werden, welches speziell auf die Anforderungen der lokalen Abnehmer abgestimmt ist.

ELESA+GANTER B.V.

ELESA+GANTER B.V.

Spiegelstraat 17
2632 BA Nootdorp
Netherlands
Tel. +31(0)70 387 76 06 Fax +31(0)70 386 05 22

ELESA betrat den niederländischen Markt in den 1970er Jahren dank der Zusammenarbeit mit einem lokalen Händler. Die fruchtbare Zusammenarbeit führte 2018 zur Gründung einer Niederlassung, die 2022 den Namen ELESA+GANTER B.V. annimmt.
Die neue Niederlassung in den Niederlanden bietet ein Höchstmaß an Kontinuität des Serviceniveaus, an das sich die niederländischen Kunden im Laufe der Jahre gewöhnt haben. Dies dank eines kompletten Lagers vor Ort und technischem Verkaufspersonal, welches in regelmäßigem Kontakt mit den entsprechenden Abteilungen der Muttergesellschaften steht. Die neue niederländische Niederlassung betreut die wichtigsten Industriegebiete des Landes und bietet nicht nur Professionalität, sondern auch Schnelligkeit und Pünktlichkeit der Lieferungen im gesamten Verkaufsgebiet.

ELESA+GANTER ist eine Joint-Venture zweier weltweit führender Hersteller von Industriekomponenten. Eine Marke, die mit Niederlassungen und qualifizierten Vertriebspartnern in über 70 Ländern vertreten ist.

Elesa+Ganter HeadQuarter
Elesa+Ganter logo small

Seit mehr als 50 Jahren ist ELESA Partner der Otto Ganter GmbH & Co. KG (Deutschland), ein qualifizierter Hersteller von Normelementen nach GN und DIN Normen, um ein lückenloses Angebot an Komponenten für Maschinen und Industriegeräte bieten zu können.