San - Antimicrobial
Technische Daten
/
Stellungsanzeiger
/
3. Stellungsanzeiger mit Festhaltesystem
/
3.2 Auswahl der Untersetzung
3.2 Auswahl der untersetzung
- Spindel in Ausgangsstellung (0-Stelllung) drehen.
- Zählen Sie die Anzahl der Umdrehungen, um den gesamten Verstellbereich zu inkludieren.
- Das Ergebnis ist die Untersetzung. Sollte dies nicht einer Standard-Untersetzung entsprechen, nehmen Sie die nächst höhere.
- Für eine optimale Lesbarkeit, empfehlen wir eine Untersetzung zu nehmen, die möglichst nah an der maximalen Anzahl der Umdrehungen ist. Zum Beispiel, wenn 11 Umdrehungen benötigt werden, die geeignetste Untersetzung ist 12:1, da 11/12 Umdrehungen benötigt werden. Bei einer Untersetzung von 24:1, werden nur 11/24 der Umdrehungen verwendet. Somit wäre die Anzeige weniger genau.
- Stellungsanzeiger mit Norm-Untersetzungen sind normalerweise aber Lager verfügbar.
-
Allgemeine
-
1. Kunststoffe
- 1.1 Mechanische Festigkeit
- 1.2 Thermische Beständigkeit
- 1.3 Festigkeit und Oberflächenhärte
- 1.4 Chemische Beständigkeit
- 1.5 Witterungs- und UV-Strahlenbeständigkeit
- 1.6 Brennverhalten
- 1.7 Elektrische Eigenschaften
- 1.8 Oberflächenfinish und Reinigungsfähigkeit
- 1.9 Konformität mit Internationalen Normen
- 1.10 Kompetenz des Elesa Technical Department
- 2. Metallische Werkstoffe
- 3. Andere Materialen
- 4. Bearbeitungstoleranzen
- 5. Fixe Handgriffe (Montageart)
- 6. Einbaumassnahmen
- 7. Spezielle Ausführungen
- 8. Farben
- 9. Versuchswerte
-
10. Technische Tabelle
- 10.1 Umrechnungstabelle
- 10.2 DIN 79 Vierkant für Spindeln und Bedienteile
- 10.3 Keilnuten
- 10.4 Transverse Löcher
- 10.5 Gewinde
- 10.6 IP - Schutzarten für Gehäuse
- 10.7 MVK – Gewindesicherung Klebend
- 10.8 PFB - Gewindesicherung Klemmend
- 10.9 Edelstahl
- 10.10 Werkstoffeigenschaften von Metallen Stahl, Zink-Druckguss, Aluminium und Messing
- 10.11 Duroplast: Beständigkeit gegen chemische Stoffe bei Umgebungstemperatur (23 °C)
- 10.12 Kunststoffeigenschaften: Beständigkeit gegen chemische Werkstoffe bei einer Umgebungstemperatur von 23 °C
-
1. Kunststoffe
- Verstellbare Klemmhebel
- Griffe mit Pneumatischer Schaltfunktion
- Bestellschema Skalierungen
- Stellungsanzeiger
- Kugelrollen
- Modulare Rollenbahnen
- Libellen
- Übertragungselemente
- Gummipuffer
- Hochleistungs-Schwingungsdämpfer
- Elastomerfedern
- Magnete
- Gelenkfüsse
- Hygienic Design
- Scharniere
- Pneumatische Befestigungsspanner
- Elektrische Ölstandsanzeiger
- Din 3015 rohrschellen
- Rollen und Räder
- Vakuumbauteile