San - Antimicrobial
Schalthebel
Schalthebel, Schaltnaben und Rasthebel aus Kunststoff Thermoplast oder Stahl , zum Einsatz in Bereichen wo verstellt und eingestellt werden muss
Eine Reihe von Schalthebel, Schaltnaben und Rasthebel aus Kunststoff Thermoplast oder Stahl, ideal zum Einsatz in Bereichen wo verstellt und eingestellt werden muss. Die Ausführungen der Schalthebel aus Kunststoff Thermoplast der Ergostyle® Linie sind gekennzeichnet durch ihr ergonomisches Design und wurden von hochrangigen internationalen Jurys mit dem Industriedesign Preis ausgezeichnet.
Durch das ergonomische Design des Schalthebels, kann der Bediener mit wenig Kraftaufwand relativ hohe Spannkräfte erzielen. Das elegant geformte verlängerte Ende des Hebelarms bietet einen angenehmen und sicheren Griff. Bei der Verwendung von Drehwinkelbegrenzungen werden Stifte eingesetzt in Verbindung mit Rastkerben, speziell beim Schalthebel der Reihe ELCR. Durch seine kleine Baureihe ist dieser besonders geeignet für Anwendungen wo Platzmangel besteht.