San - Antimicrobial
Mechanische Stellungsanzeiger
Mechanisce Stellungsanzeiger oder auch Positionsanzeiger in drei Größen, direkt auf der Verstellwelle montiert. Durchsichtige Scheiben aus Thermoplast
Mechanische Stellungsanzeiger werden an Verstellwellen eingesetzt: Der Positionsanzeiger ist direkt auf der Verstellwelle montiert und über einen Stift mit der Maschine verbunden. Erhältlich in drei verschiedenen Größen je nach Maß der Maschine, für die sie bestimmt sind. Buchsen aus brüniertem Stahl oder Edelstahl AISI 304.
Mechanische Positionsanzeiger verfügen über einen Grundkörper aus Kunststoff Thermoplast und ein Sicherheitsgehäuse, erhältlich in drei Farben: Orange, Grau, Grau-Schwarz.
Das Ultraschallverschweißen des Grundkörpers mit dem Sicherheitsgehäuse verhindert nicht nur des Eindringens von Staub, sondern bietet zusätzlich Verschleißbeständigkeit. Das auf dem Gehäuse aufgedruckte Sichtfenster garantiert perfekte Abdichtung. Die Buchse ist lieferbar aus brüniertem Stahl oder aus Edelstahl AISI 303 für Korrosionsbeständigkeit.