San - Antimicrobial
Magnetische Messsysteme
Magnetische Messsysteme stellen ein komplettes System zur Messung von linearen und winkeligen Verschiebungen dar. Erhältlich auch die Ausführung mit Datenübertragung über Funk
In der Gruppe der Stellungsanzeiger, auch als Positionsanzeiger bekannt, befinden sich auch magnetische Messsysteme. Bestehend aus einer Quotenanzeige mit integriertem Magnetpositionssensor und kombiniert mit dem Magnetstreifen, stellt es ein komplettes System zur Messung von linearen und winkeligen Verschiebungen dar. Einfache Montage für präzise Positionierung, kürzere Bearbeitungszeiten und Verfahren sind nur einige der Vorteile dieses Produkts.
Im Lieferumfang der magnetisches Messsystem ist auch die neue Ausführung mit Datenübertragung über Funk erhältlich.