San - Antimicrobial
Werkstoffe der Magnete
| Werkstoffe der magnete | |
![]() | Ferrit (HF) Magnete aus Ferrit (80% Eisenoxid) werden im Sinterverfahren hergestellt. Wie alle Keramischen Teile sind diese Magnete sehr hart und zerbrechlich und lassen sich praktisch nicht bearbeiten. Die magnetische Haftkraft wird kleiner bei Erwärmung. |
![]() | AlNiCo (AN) Aluminium Nickel Kobalt Magnete AlNiCo (Aluminium, Nickel, Kobalt und Eisen) werden im Sinter- oder Gussverfahren hergestellt. Diese Magnete sind sehr hart und der Werkstoff mit einer hohen Zähigkeit ermöglicht gewisse Bearbeitungen. Sie werden eingesetzt dort wo die magnetische Haftkraft statisch und stabil bleibt auch unter Wärme Einfluss. |
![]() | SmCo (SC) Samarium Kobalt Magnete SmCo (bestehend aus Samarium und Kobalt) werden im Sinterverfahren hergestellt. Diese Magnete sind sehr hart und zerbrechlich und lassen sich praktisch nicht bearbeiten. Die magnetische Haftkraft wird kleiner bei Erwärmung. |
![]() | NdFeB (ND) Neodym, Eisen und Bor Magnete NdFeB (bestehend aus Neodym, Eisen und Bor) werden im Sinterverfahren hergestellt. Diese Magnete sind sehr hart und zerbrechlich und lassen sich praktisch nicht bearbeiten. Magnete aus diesem Werkstoff haben eine permanente magnetische Leistungskraft. Die magnetische Haftkraft wird kleiner bei Erwärmung. |
Vergleich der verschiedene magnetische Werkstoffe
| Werkstoff | Ferrit (HF) | AlNiCo (AN) | SmCo (SC) | NdFeB (ND) |
| Haftkraft | gut | mittel | stark | sehr stark |
| max. Einsatz-Temperatur * | ca. 200°C | ca. 450°C | ca. 200°C | ca. 80°C |
| Korrosions-Beständigkeit | sehr gut | sehr gut | gut | mässig |
| Bearbeitbarkeit | nicht möglich | mit Diamant-Werkzeug, Schleifverfahren | nicht möglich | nicht möglich |
| Entmagnetisierungs-Möglichkeit | mässig
durch den Effekt des Entmagnetisierungsfelds | leicht
durch den Effekt des Entmagnetisierungsfelds | sehr leicht
nur durch den Effekt eines starken Entmagnetisierungsfelds | schwierig
nur durch den Effekt eines starken Entmagnetisierungsfelds |
| Preis - Kosten | sehr günstig | hoch | sehr hoch | günstig |
* es handelt sich nur um einen Richtwert, da die Dimensionen des Magnets einen Einfluss ausüben.
-
Allgemeine
-
1. Kunststoffe
- 1.1 Mechanische Festigkeit
- 1.2 Thermische Beständigkeit
- 1.3 Festigkeit und Oberflächenhärte
- 1.4 Chemische Beständigkeit
- 1.5 Witterungs- und UV-Strahlenbeständigkeit
- 1.6 Brennverhalten
- 1.7 Elektrische Eigenschaften
- 1.8 Oberflächenfinish und Reinigungsfähigkeit
- 1.9 Konformität mit Internationalen Normen
- 1.10 Kompetenz des Elesa Technical Department
- 2. Metallische Werkstoffe
- 3. Andere Materialen
- 4. Bearbeitungstoleranzen
- 5. Fixe Handgriffe (Montageart)
- 6. Einbaumassnahmen
- 7. Spezielle Ausführungen
- 8. Farben
- 9. Versuchswerte
-
10. Technische Tabelle
- 10.1 Umrechnungstabelle
- 10.2 DIN 79 Vierkant für Spindeln und Bedienteile
- 10.3 Keilnuten
- 10.4 Transverse Löcher
- 10.5 Gewinde
- 10.6 IP - Schutzarten für Gehäuse
- 10.7 MVK – Gewindesicherung Klebend
- 10.8 PFB - Gewindesicherung Klemmend
- 10.9 Edelstahl
- 10.10 Werkstoffeigenschaften von Metallen Stahl, Zink-Druckguss, Aluminium und Messing
- 10.11 Duroplast: Beständigkeit gegen chemische Stoffe bei Umgebungstemperatur (23 °C)
- 10.12 Kunststoffeigenschaften: Beständigkeit gegen chemische Werkstoffe bei einer Umgebungstemperatur von 23 °C
-
1. Kunststoffe
- Verstellbare Klemmhebel
- Griffe mit Pneumatischer Schaltfunktion
- Bestellschema Skalierungen
- Stellungsanzeiger
- Kugelrollen
- Modulare Rollenbahnen
- Libellen
- Übertragungselemente
- Gummipuffer
- Hochleistungs-Schwingungsdämpfer
- Elastomerfedern
- Magnete
- Gelenkfüsse
- Hygienic Design
- Scharniere
- Pneumatische Befestigungsspanner
- Elektrische Ölstandsanzeiger
- Din 3015 rohrschellen
- Rollen und Räder
- Vakuumbauteile



