San - Antimicrobial
Scharniere
Große Auswahl an Scharnieren für unterschiedliche Industriebranchen. Industriescharniere aus verschiedenen Materialien, Struktur und Funktion
Eine große Auswahl an Scharnieren zum Einsatz in unterschiedlichen Industriebranchen: von Maschinen der Lebensmittelindustrie, Agrarindustrie bis zu Baumaschinen und Metallverarbeitung. Für die Herstellung von Scharnieren werden verschiedene Materialien verwendet, je nach Struktur und Funktion: Kunststoffscharniere, Edelstahl, Stahl, Aluminium, Zink-Druckguss. Hochwertiger, schlagfester Thermoplast auf Elastomer Basis, glasfaserverstärktem Thermoplast auf Kunstharz-Basis oder hoch widerstandsfähiger SUPER-Thermoplast.
Je nach Anwendungsfall stehen bei der Auswahl von Scharnieren unterschiedliche Merkmale wie Werkstoff, Belastbarkeit, Befestigung aber auch spezielle Eigenschaften wie Beweglichkeit, Kinematik sowie zusätzliche Funktionen und Features im Vordergrund.
Edelstahl-Scharniere überzeugen durch ihre Korrosionsfestigkeit. Typische Anwendungen finden sich in der Lebensmittelindustrie und der Prozesstechnik sowie im Außenbereich und speziell in Offshore Anwendungen.
In der Familie der Industriescharniere auch Scharniere aus speziellem Thermoplast für Anwendungen in unterschiedlichen Industriebranchen. Scharniere der Linien "Visual Detectable" und "Metal Detectable" in blauer Farbe, besonders geeignet für Maschinen für die Lebensmittelindustrie.
Erfahren Sie mehr im "High Performing Lines" Menu!