Beständigkeit gegen chemikalien
Die Tabelle zeigt das Verhalten von ELESA-PEB- und PES-Produkten bei Vorhandensein verschiedener chemischer Stoffe, mit denen sie in einer industriellen Umgebung in Kontakt kommen können (Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Schmiermittel, Kraftstoffe, wässrige Lösungen), und unterscheidet drei Verhaltensklassen:
- Gute Beständigkeit = die funktionalen und ästhetischen Eigenschaften des Produkts bleiben unverändert;
- Ausreichend Beständigkeit = die funktionalen und/oder ästhetischen Eigenschaften werden je nach Produktart und Arbeitsbedingungen beeinträchtigt; gewisse Einschränkungen bei spezifischen Anwendungen;
- Ungenügende Beständigkeit = Das Produkt wird durch chemisch aggressive Einflüsse beeinträchtigt. Für den Einsatz nicht empfohlen.
| Beständigkeit gegen Chemikalien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Material | Auswirkung | Material | Auswirkung | Material | Auswirkung |
| Aceton | ▲ | Paraffin | ▲ | Mineralöl | ● |
| Essigsäure 20 % | ❒ | Kleber | ● | Öl SAE 70 °C | ● |
| Salzsäure 20 % | ▲ | Ethylenglykol | ❒ | Kohlenmonoxid | ● |
| Ameisensäure | ▲ | Phenol | ▲ | Tetrachlorethylen | ▲ |
| Salpetersäure 10 % | ▲ | Freon - 11°C | ❒ | Borsäurelösung | ● |
| Ölsäure | ❒ | Freon - 12°C +54°C | ● | Calciumbisulfit-Lösung | ● |
| Schwefelsäure 50–80 % | ▲ | Freon - 22°C | ▲ | Magnesiumchlorid-Lösung | ● |
| Gerbsäure 10 % | ● | Glyzerin | ● | Kupferchlorid-Lösung | ● |
| Weinsäure | ● | Natriumhydroxid 46 % | ● | Trinatriumphosphat-Lösung | ● |
| Wasser 50 °C | ● | Wasserstoff | ● | Ammoniumhydroxid-Lösung | ● |
| Ethylalkohol | ▲ | Quecksilber | ● | Calciumhydroxid-Lösung | ● |
| Methylalkohol | ▲ | Butanon | ▲ | Seifenlösung | ● |
| Kohlendioxid | ● | Naphtha | ❒ | Kupfersulfat-Lösung | ● |
| Benzin | ❒ | Hydrauliköle | ● | Tetrachlorkohlenstoff | ▲ |
| Benzol | ▲ | Schmieröle | ❒ | Toluen | ▲ |
| Butan | ● | Öl ASTM 70 °C | ● | Terpentin | ▲ |
● Gute Beständigkeit; ❒ Mittlere Beständigkeit; ▲ Schlechte Beständigkeit
-
Allgemeine
-
1. Kunststoffe
- 1.1 Mechanische festigkeit
- 1.2 Thermische beständigkeit
- 1.3 Festigkeit und oberflächenhärte
- 1.4 Chemische beständigkeit
- 1.5 Witterungs- und uv-strahlenbeständigkeit
- 1.6 Brennverhalten
- 1.7 Elektrische eigenschaften
- 1.8 Oberflächenfinish und reinigungsfähigkeit
- 1.9 Konformität mit internationalen normen
- 1.10 Kompetenz des elesa technical department
- 2. Metallische werkstoffe
- 3. Andere materialen
- 4. Bearbeitungstoleranzen
- 5. Fixe handgriffe (montageart)
- 6. Einbaumassnahmen
- 7. Spezielle ausführungen
- 8. Farben
- 9. Versuchswerte
-
10. Technische tabelle
- 10.1 Umrechnungstabelle
- 10.2 DIN 79 square holes
- 10.3 Keilnuten
- 10.4 Transverse löcher
- 10.5 Gewinde
- 10.6 IP - schutzarten für gehäuse
- 10.7 MVK – gewindesicherung klebend
- 10.8 PFB - fissaggio delle filettature mediante azione di bloccaggio
- 10.9 Edelstahl
- 10.10 Werkstoffeigenschaften von meta llen sta hl , zink-druckguss, aluminium und messing
- 10.11 Duroplast: beständigkeit gegen chemische stoffe bei umgebungstemperatur (23°c)
- 10.12 Kunststoffeigenschaften: beständigkeit gegen chemische werkstoffe bei einer umgebungstemperatur von 23°c
-
1. Kunststoffe
- Verstellbare klemmhebel
- Griffe mit pneumatischer schaltfunktion
- Bestellschema skalierungen
- Stellungsanzeiger
- Kugelrollen
- Modulare rollenbahnen
- Libellen
- üBertragungselemente
- Gummipuffer
- Hochleistungs-schwingungsdämpfer
- Elastomerfedern
- Magnete
- Gelenkfüsse
- Hygienic design
- Scharniere
- Pneumatische befestigungsspanner
- Elektrische ölstandsanzeiger
- Din 3015 rohrschellen
- Rollen und räder
- Vakuumbauteile