San - Antimicrobial
Drehknöpfe
Drehknöpfe, Rändelknöpfe, Pilzknöpfe, in unterschiedlichen Ausführungen, Größen und Materialien zum allgemeinen Bedienen in sämtlichen Industriebranchen
Elesa Drehknöpfe sind in verschiedenen Formen und Materialien erhältlich, zum Drücken, Ziehen, Festziehen und Lösen. Drehknöpfe werden in zahlreichen Anwendungen eingesetzt, von Industriemaschinen bis hin zu Beleuchtungseinrichtungen, von Erdbaumaschinen bis hin zu Verpackungsmaschinen. Das Angebot umfasst verschiedene Baumaterialien für alle Anwendungsbereiche: Edelstahlknöpfe für maximale Reinigungsfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit, Stahl, Duroplast, Kunststoff Thermoplast.
Die Knöpfe werden mit einer Schraube oder mit Gewindeeinsätzen in einer Vielzahl von Größen montiert.
Die Palette umfasst auch Griffe der Linien „Visual Detectable“ und „Metal Detectable“ für Anwendungen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie; aber auch der Linie "Hygienic Design" in Edelstahl für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen, wo die gedichtete Anschraubfläche der Knöpfe eine totraumfreie Befestigung ermöglicht.