San - Antimicrobial
Serie

RLT-U
Rollenelemente
Kunststoff Thermoplast (Polyacetal POM) Rollenkäfig, schwarz.
- RLT-U-PA: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) Rollen, schwarz.
- RLT-U-TPU: Kunststoff Thermoplast (Polyurethan TPU) Rollen, Härte 92 Shore A, grau

RLT-U15
Rollenelemente
Kunststoff Thermoplast (Polyacetal POM) Rollenkäfig, schwarz.
- RLT-U15-PA: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) Rollen, schwarz.
- RLT-U15-TPU: Kunststoff Thermoplast (Polyurethan TPU) Rollen, Härte 92 Shore A, grau

RLS-U
Kugelelemente
- Kugeln: Technopolymer Polyacetal (POM), weiß
- Kugelhalterung: Kunststoff Technopolymer (PA), schwarz.

RLT-AL
Aluminium Trägerprofil
Es können bis zu 11 RLT-U Rollenelemente oder RLS-U Kugelelemente eingeklippst werden.
Die Trägerprofile sind formstabil. The Montage kann ohne weitere Abstützungen erfolgen.

RLT-H
Verbindungsstück / Endstück
RLT-HJ Verbindungsstücke benötigt man zur Verbindung von Trägerprofilen. RLT-HE Endstücke bilden den Abschlu.

RLT-CE
Anschlagleiste
Die RLT-CE Anschlagleiste wird als Anschlag für Materialien auf Rollenelementen verwendet. Die Anschlagleiste wird seitlich an den Trägerprofilen eingeklipst. Sie kann auch nach der Montage der Rollenbahnen eingeklipst werden.

RLT-B
Bremsen
RLT-B Bremsen verlangsamen und/oder stoppen Transportgüter auf den Rollenbahnen. Die Bremsen werden auf den RLT-U Rollenelementen eingeklipst. Schrauben oder andere Befestigungen sind nicht notwendig.

RLT-M
Montagewinkel / Abstandhalter
Mit den Montagewinkeln und Abstandhaltern werden die Rollenbahnen auf der Maschine oder den Transportbändern montiert.

* Eingetragenes Warenzeichen
-
Allgemeine
-
1. Kunststoffe
- 1.1 Mechanische Festigkeit
- 1.2 Thermische Beständigkeit
- 1.3 Festigkeit und Oberflächenhärte
- 1.4 Chemische Beständigkeit
- 1.5 Witterungs- und UV-Strahlenbeständigkeit
- 1.6 Brennverhalten
- 1.7 Elektrische Eigenschaften
- 1.8 Oberflächenfinish und Reinigungsfähigkeit
- 1.9 Konformität mit Internationalen Normen
- 1.10 Kompetenz des Elesa Technical Department
- 2. Metallische Werkstoffe
- 3. Andere Materialen
- 4. Bearbeitungstoleranzen
- 5. Fixe Handgriffe (Montageart)
- 6. Einbaumassnahmen
- 7. Spezielle Ausführungen
- 8. Farben
- 9. Versuchswerte
-
10. Technische Tabelle
- 10.1 Umrechnungstabelle
- 10.2 DIN 79 Vierkant für Spindeln und Bedienteile
- 10.3 Keilnuten
- 10.4 Transverse Löcher
- 10.5 Gewinde
- 10.6 IP - Schutzarten für Gehäuse
- 10.7 MVK – Gewindesicherung Klebend
- 10.8 PFB - Gewindesicherung Klemmend
- 10.9 Edelstahl
- 10.10 Werkstoffeigenschaften von Metallen Stahl, Zink-Druckguss, Aluminium und Messing
- 10.11 Duroplast: Beständigkeit gegen chemische Stoffe bei Umgebungstemperatur (23 °C)
- 10.12 Kunststoffeigenschaften: Beständigkeit gegen chemische Werkstoffe bei einer Umgebungstemperatur von 23 °C
-
1. Kunststoffe
- Verstellbare Klemmhebel
- Griffe mit Pneumatischer Schaltfunktion
- Bestellschema Skalierungen
- Stellungsanzeiger
- Kugelrollen
- Modulare Rollenbahnen
- Libellen
- Übertragungselemente
- Gummipuffer
- Hochleistungs-Schwingungsdämpfer
- Elastomerfedern
- Magnete
- Gelenkfüsse
- Hygienic Design
- Scharniere
- Pneumatische Befestigungsspanner
- Elektrische Ölstandsanzeiger
- Din 3015 rohrschellen
- Rollen und Räder
- Vakuumbauteile