San - Antimicrobial
Sterngriffe
Sterngriffe und Kreuzgriffe in verschiedenen Materialien, Formen und Oberflächen, wie auch Dreisterngriffe und Sicherheitssterngriffen
Sterngriffe und Kreuzgriffe sind in verschiedenen Materialien, Formen und Oberflächen lieferbar. Elesa ist bekannt für das Original Design der fünf Ecken (auch bekannt als Sterngriff). Der Anwender hat dadurch einen festen und sicheren Griff während des Bedienens. Einige Ausführungen dieser Spannelemente (beide Sterngriffe und Kreuzgriffe) sind auch mit Abdeckkappe in ELECOLORS® Farben lieferbar, um entweder besser zum Gesamtbild der jeweiligen Maschine oder Ausrüstung zu passen, bzw. um unterschiedliche Funktionen besser erkennen zu lassen.
Stets bemüht, den steigenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden, hat Elesa ebenfalls spezielle Produktgruppen zum Einsatz in spezifischen Industriebereichen entwickelt.
Zusätzlich zu den Sterngriffe und Kreuzgriffe mit fünf Ecken, sind mittlerweile die Dreisterngriffe interessant, ohne Aushöhlungen, so dass zum einen die Ablagerung von gesundheitsschädlichen Stoffen verhindert wird, und zum anderen optimales Reinigen gegeben ist. Die drei großen Ecken bieten dem Anwender einen angenehmen und sicheren Griff, so dass mit dem geringsten Durchmesser einfach bedient werden kann. In dieser Gruppe sind auch Sicherheitssterngriffen. Das Bedienen ist lediglich berechtigtem Personal mit entsprechendem Schlüssel vorenthalten.
Erfahren Sie mehr über einige Sterngriffe und Kreuzgriffe unter den "High Performing Lines", die Lösungen für spezifische Anwendungen bieten.