San - Antimicrobial
Rohrgriffe
Rohrgriffe, Maschinengriffe und Gerätegriffe mit oder ohne Grifffüßen aus Kunststoff oder Metall. Rohre in unterschiedlichen Ausführungen
Elesa Rohrgriffe, Maschinengriffe und Gerätegriffe können mit oder ohne seitlichen Grifffüßen aus Kunststoff oder Metall und in verschiedenen Ausführungen geliefert werden. . Die Ausführungen der Rohrgriffe ohne seitliche Grifffüße sind auch in doppelt gebogener Variante erhältlich.
Einige Elesa-Rohrgriffe, die im Allgemeinen zur Betätigung großer Maschinentüren in verschiedenen Branchen verwendet werden, eignen sich dank ihrer Modularität auch als Handläufe.
Rohrgriffe sind auch ideal für die Verwendung als Regalgriffe.
Moderne, kompakte Formen ohne Vorsprünge oder Vertiefungen, mit einem Anti-Dreh-System für das Rohr, bieten die Griffe von Elesa maximale Sicherheit für den Bediener.
Dies sind die hervorzuhebenden Merkmale der ETH Rohrgriffe aus der Ergostyle® by Elesa Reihe, welche mit dem IF Design Preis und dem Red Dot Award für bestes Industriedesign und Funktionalität ausgezeichnet wurden. Der Rohrgriff ist auch mit einem eloxierten Aluminiumrohr oder mit einer Epoxidharzbeschichtung und Endkappen in Elecolors®-Farben mit glänzender Oberfläche erhältlich. Die verschiedene Montagearten und eine breite Palette von Anpassungsmöglichkeiten, vermögen die unterschiedlichsten Anforderungen von Designern zu erfüllen.