San - Antimicrobial
Sicherheitsgriffe
Sicherheitsgriffe und Griffleisten aus Kunststoff oder Metall in verschiedenen Ausführungen, zum Einsatz an Schutzvorrichtungen bei Maschinen und Ausrüstungen
Sicherheitsgriffe reduzieren das Verletzungsrisiko. Die aus korrosions-, öl-, lösungsmittel- und chemikalienbeständigem Technopolymer oder Aluminium gefertigten Schutztürgriffe sind für den Einsatz an Maschinen- und Automatisierungsanlagen mit zweiflügeligen Türen vorgesehen. Ihre umhüllende Form bietet ein Sicherheitselement für die Finger des Bedieners während des Betriebs der Türen, da sie durch den Griff geschützt sind.
Die ESP.-Griffleiste aus der Linie ERGOSTYLE® by ELESA kann mit einer farbigen Kappe ausgestattet werden, die in sieben Elecolors® erhältlich ist. Diese verbessert nicht nur die Sichtbarkeit, sondern erhöht auch den ästhetischen Wert der Maschine oder des Geräts, für die sie bestimmt ist.