San - Antimicrobial
Ölschaugläser
Ölschaugläser, Ölauge aus unterschiedlichen Materialien zur Überwachung von Flüssigkeitsständen in Tanks oder hydraulischen Anlagen
Eine Reihe von Ölschaugläser, die auch als Ölauge bekannt sind, zum Ablesen des Ölstands aus verschiedenen Materialein aus Kunststoff oder Metall, die bei niedrigen oder hohen Temperaturen beständig im Kontakt mit verschiedenen Flüssigkeiten und Ölen sind. Dieses Hydraulikzubehör ist ideal für die Niveauregulierung von Flüssigkeiten / Flüssigkeiten in Tanks oder Hydrauliksystemen.
Die Ölschaugläser mit prismatischem Schauglas bieten aufgrund der Brechung eine klare Anzeige des Ölstands im Tank. Einige Ölauge sind auch in der ATEX-Version erhältlich und erfüllen die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der europäischen Richtlinie ATEX 94/9 / EG (explosive Atmosphäre) für Geräte der Gruppe II, Kategorie 2GD.