San - Antimicrobial
Verriegelungen mit Griff
Verriegelungen mit Griff in unterschiedlichen Materialien, einschließlich selbstverlöschender Thermoplast AE-V0, Zink-Druckguss und Edelstahl
In der Familie der Verriegelungen mit Griff werden Hebel und Riegel in unterschiedlichen Materialien verwendet, einschließlich selbstverlöschender Thermoplast AE-V0, Zink-Druckguss und Edelstahl. Lieferbar sind verschiedene Knöpfe in Thermoplast, Duroplast oder Edelstahl mit fünf Ecken um einen sicheren und angenehmen Halt während des Bedienens zu garantieren.
Einige Verriegelungen mit Griff haben unterschiedliche Hebel; flach, gebogen oder mit Anschlag. In der gleichen Familie werden Verriegelungen mit Griff aus Thermoplast angeboten. Dabei handelt es sich um innovative Zubehörteile für Schutzvorrichtungen an Maschinen und Ausrüstungen.
Im Sortiment auch Türverriegelungen zum Einrasten mit Sterngriff aus Edelstahl oder Thermoplast, passend zum Aluminiumprofil an welchem diese montiert werden.
Das Öffnen der Türe erfolgt entweder durch die Verwendung eines Griffes oder durch einen Loslösgriff welcher gleichzeitig als Führungsgriff dient.