San - Antimicrobial
Haltemagnete
Industriemagnete, Haltemagnete und Flachmagnete in verschiedliche Materialien bieten besondere Haltekräfte und hohe mechanische Eigenschaften
Die Gruppe von Industriemagnete beinhaltet eine breite Palette an Haltemagnete und Flachmagneten, die zur dauerhaften Befestigung in verschiedenen Anwendungsbereichen bieten. Flachmagnete sind mit Gehäuse aus verzinktem Stahl, aus rot lackiertem Stahl, aus glasfaserverstärktem Technopolymer auf Polyamidbasis, mit Antirutschbeschichtung aus thermoplastischem Elastomer oder aus farbigem, transluzentem Technopolymer erhältlich und mit Stiften, Gewindeeinsätzen, Bohrungen und Schrauben.
Verschiedene Materialien (Ferritmagnete, Aluminium-Nickel-Kobalt-Magnete, Samarium-Kobalt-Magnete und Neodym-Eisen-Bor) bieten spezifische Werte für Anziehungskraft, Temperatur- und Korrosionsbeständigkeit, Handhabung. Diese Industriemagnete haben aufgrund ihrer Struktur nur eine Anziehungsfläche, die die gesamte magnetische Energie konzentriert. Die räumliche Wirkung des Magnetfeldes wird durch ein Abschirmsystem begrenzt, so dass die umgebenden Objekte nicht magnetisiert werden.