San - Antimicrobial
Kniehebelmodule
Kniehebelmodule aus schweißbarem Stahl für sehr viele Anwendungen einsetzbar
Kniehebelmodule aus schweißbarem Stahl für sehr viele Anwendungen einsetzbar, da verschiedene Teile und Zubehörteile verschweißt werden können. Somit lassen sich kundenspezifische Schnellspanner kreieren, die den jeweiligen Anforderungen entsprechen. Kniehebelmodule haben folgende Vorteile:
- der Spannhebel öffnet sich, um die Arbeitsfläche freizugeben, so dass das Werkstück problemlos entnommen und / oder eingelegt werden kann.
- Wenn die Bolzen ausgerichtet sind, ist die maximale Spannkraft erreicht.
- Wird in der Klemmstellung der Totpunkt des Hebels um ein bestimmtes Maß überschritten, stoppt der Klemmhebel mit einem festen Anschlag und erreicht ein sicheres und irreversibles Anziehen.