San - Antimicrobial
Vertikal-Spanner
Vertikal-Spanner für schnelles Spannen oder Klemmen arbeiten nach dem Kniehebelprinzip. In Spannstellung befindet sich der Betätigungshebel in vertikaler Position
Vertikal-Spanner verwenden Kniehebelmechanismen und eignen sich ideal für industrielle Anwendungen, bei denen hohe Spannkräfte und wiederholte Bewegungen erforderlich sind, um Komponenten schnell und sicher zu sperren. Die Materialien für diese Vertikale Schnellspanner sind verzinkter Stahl, rostfreier Stahl oder brünierter Stahl für die Serie Long Life, geeignet für Anwendungen bei mittleren und schweren Belastungen, auf Schweißmasken, Zimmerarbeiten, Formenbau und im allgemeinen, wenn hohe Verriegelungskräfte und wiederholte Bewegungen erforderlich sind.
Einige Vertikal-Spanner sind mit einer neuen Geometrie ausgestattet, die ihnen eine größere Festigkeit verleiht. Ihre Lebensdauer wird durch die Verwendung von Stützbuchsen aus gehärtetem Stahl sowie mehreren anderen Formverstärkungen erheblich verlängert. Der rote Griff besteht aus gegossenem Polyurethan und ist beständig gegen chemische Substanzen. Vertikale Schnellspanner sind mit waagrechtem oder senkrechtem Fuß erhältlich oder mit Verriegelung.