San - Antimicrobial
Feste Griffe
Feste Griffe aus Kunststoff Thermoplast oder Metall für unterschiedlichen Industriebranchen. Große Auswahl an Formen, Oberflächen und Farben
Diese Familie bietet feste Handriffe aus Kunststoff (Duroplast und Thermoplast) oder Metall (Aluminium, Edelstahl) zum Einsatz in unterschiedlichen Industriebranchen. Im Sortiment von Kugelgriffen gibt es eine große Anzahl von Formen, Oberflächen und Farben, um den unterschiedlichen Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Im Angebot sind Varianten wie z.B. feste Kugelgriffe, feste Pilzgriffe und Kugelknöpfe, feste Konusknöpfe und feste Zylindergriffe.
Durch die gewählten Oberflächen der festen Griffe, wird das Produkt ansprechend und für den Anwender angenehm zum Bedienen.
Die verschiedenen Farben ermöglichen es, die festen Griffe passend zur Farbe der Maschine auszuwählen oder die verschiedenen Bedienfunktionen zu verdeutlichen. In diesem Zusammenhang sind besonders Maschinengriffe/Schaltgriffe mit Vergrößerungseffekt interessant, welche mit selbstklebenden Schaltsymbolen bzw. Ideogrammen gemäß ISO 3287 geliefert werden.
Die festen Griffe der SOFT Linie, welche mit weichem Thermoplast Elastomer "Soft Touch" geliefert werden, sind ideal zum Einsatz im Fitnessbereich, für Werkzeuge und Maschinen im Gartenbau, für das Transportwesen, für hochpräzise Instrumente oder für Ausrüstungen in der Behindertenbranche.