Header Header

TECHNOLOGIE UND DESIGN

Das 1941 gegründete Unternehmen ELESA setzt international Maßstäbe im Bereich der Normteile für Maschinenbau und Industriegeräte.

Historic Brand logo

Eine Kombination aus neuester Technologie und bestem Design, die zu einem breit gefächerten Produktangebot führt, als Ergebnis des laufenden Strebens nach technischer Weiterentwicklung von Technopolymeren und Metallen. Eine Unternehmenskultur, die auf Produktqualität und einem natürlichen Gespür für Design und Ergonomie aufbaut und somit zur Entwicklung einzigartiger Produkte geführt hat, die weltweit ihren Erkennungswert als ELESA Produkte haben.

  • 300 PATENTE UND EINGETRAGENE DESIGNS
  • 58 AUSZEICHNUNGEN FÜR INDUSTRIEDESIGN
  • WELTWEITES VERTRIEBSNETZWERK
  • MEHR ALS 80.000+ ARTIKELNUMMERN AUF LAGER
  • KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN
  • TECHNISCHE KOMPETENZ IM DIENSTE DES KUNDEN


Elesa verfolgt einen Ansatz der umweltbewussten Fertigung (Environmentally Conscious Manufacturing – ECM), bei dem ökologische Nachhaltigkeit in die Konstruktionsaktivitäten und Fertigungsprozesse integriert wird.
Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören:

  • Die Nutzung von Strom aus 100 % erneuerbaren Energiequellen und die Steigerung der Energieeffizienz der Produktionsanlagen;
  • Die Messung und Überwachung der Treibhausgasemissionen gemäß dem GHG Protocol;
  • Die Entwicklung eines Systems zur Ökobilanzierung (Life Cycle Assessment, LCA) sowie die Implementierung des LCA-Modells gemäß der Norm UNI EN ISO 14044:2021;
  • Die Anwendung der Prinzipien der Kreislaufwirtschaft und die Berücksichtigung der Umweltauswirkungen;
  • Die Einführung eines nach ISO 14001 zertifizierten Umweltmanagementsystems mit dem Ziel, die Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Nachhaltigkeitsbericht.



Im Werk in Monza sind Entwicklung und Produktion ansässig. Auf einer Fläche von über 70.000 Quadratmetern, davon 26.000 Quadratmeter Hallen und Gebäude, werden jährliche mehrere Millionen Teile unter Verwendung modernster, automatisierter Produktionstechnik hergestellt. Im Logistikzentrum werden über 50.000 Artikel gelagert, abholbereit zum Versand in alle Welt.

EcoVadis medal

ELESA S.p.A. wurde erneut für die Qualität ihres Managementsystems im Bereich der Unternehmensnachhaltigkeit ausgezeichnet.
Die EcoVadis-Bronzemedaille gehört ELESA zu den besten 35 % der von EcoVadis im Jahr vor der Auszeichnung bewerteten Unternehmen und unterstreicht unser Engagement für Verantwortung, Transparenz und Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
Diese Auszeichnung bestätigt das kontinuierliche Engagement von ELESA für Transparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Erfahren Sie mehr über die EcoVadis-Medaillen und -Badges


ELESA ausschließlich Strom aus 100 % erneuerbaren Quellen verwendet, d. h. Energie, die durch Nutzung natürlicher Ressourcen (Wasser, Sonnenschein, Wind, Gezeiten, Erdwärme usw.) erzeugt wird und daher keine CO2-Emissionen verursacht (die stattdessen durch die Verbrennung von beispielsweise Kohle, Öl und Gas hergestellt werden).

QUALITÄT - UMWELT - SICHERHEIT

Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem ISO 9001

seit 1993


Zertifikat herunterladen .pdf

QUALITÄT - UMWELT - SICHERHEIT

Zertifiziertes Umweltmanagementsystem ISO 14001

seit 2007


Zertifikat herunterladen .pdf

QUALITÄT - UMWELT - SICHERHEIT

Zertifiziertes Arbeitssicherheits-Managementsystem ISO 45001

seit 2012


Zertifikat herunterladen .pdf

QUALITÄT - UMWELT - SICHERHEIT

Vollautorisierter Vertriebshändler der Europäischen Zollbehörde

seit 2014: eine Anerkennung für die absolute Verlässlichkeit der Zollverfahren


Status von AEO Elesa (Authorized Economic Operator) überprüfen

QUALITÄT - UMWELT - SICHERHEIT

Zertifiziertes Informations-Sicherheits-Mangement-System ISO 27001

seit 2024


Zertifikat herunterladen .pdf

Elesa is Mitglied bei:

KOMPETENZ
IN JEDER HINSICHT

ELESA investiert laufend in Forschung und Entwicklung und setzt insbesondere auf innovative Technologien mit dem Ziel, neue Produkte zu entwickeln oder die Leistung und Zuverlässigkeit bestehender Produkte weiter zu optimieren

Im internen Prüflabor wird mit modernsten Geräten und Messinstrumenten die Entwicklung neuer Technopolymere erforscht, um ihre Anwendung auf immer anspruchsvollere Bereiche der Branche für Industriekomponenten auszuweiten.

INDIVIDUALISIERTE LÖSUNGEN

Zusätzlich zu einem umfassenden Standardsortiment an Industriekomponenten bietet ELESA seinen Kunden auch individualisierte, maßgeschneiderte Lösungen .
Flexible Produktion, technisches Knowhow, laufende Forschung und Entwicklung sowie ein kundenorientierter Ansatz bilden die Basis für schnelle Antworten und wettbewerbsfähige Lösungen.

INDIVIDUALISIERUNG DER PRODUKTE
Logos, Aufschriften, Tampondruck, Laser-Gravur oder Prägung.
SONDERFARBEN
Vom Standard abweichende Sonderfarben.
SPEZIALMATERIALIEN UND -FORMEN
Technopolymere, Edelstahl, Spezialmetalle; Formen, Abmessungen und Gewinde von Spezialeinsätzen aus Metall.
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG
Brünieren, Verzinken, Vernickeln, Verchromen, Anodisieren, Kunststoffbeschichtung.