San - Antimicrobial
Arretierelemente
Arretierelemente wie Spiralexzentern, Rastscheiben, Führurungstöpfe aus Stahl brüniert und Edelstahl
Die Gruppe der Maschinenelemente beinhaltet auch Arretierelemente, wie Rastscheiben, Führurungstöpfe oder Spannelemente wie Spiralexzentern. Mit können hohe Spannkräfte sicher aufgebracht werden; es kann schnell gespannt und wieder gelöst werden. Sie sind in Stahl brüniert und Edelstahl lieferbar und eignen sich für Anwendungen wo korrosionsfeste Materialen gesetzlich vorgeschrieben sind.
Das Spannen kann sowohl durch Rechtsdrehung als auch durch Linksdrehung erzielt werden.
Der Kugelgriff ist über eine Kerbverzahnung mit dem Spiralexzenter verbunden, so dass die geeignete Spannstellung eingestellt bzw. der Hebel auch "nachgestellt’’ werden kann. Verschließbare Verzahnungselemente sind aus Stahl, Edelstahl und sogar aus SUPER-Thermoplast zum Einsatz in korrodierenden Umgebungen lieferbar. Miteinander verbunden oder im Gehäuse integriert, können somit zwei Komponenten, die sich um eine gemeinsame Achse drehen, verriegelt werden.