San - Antimicrobial
Verschlussspanner
Verschlussspanner in schwerer Ausführung eignen sich für die Anwendungen mit starken Beanspruchungen oder Vibrationen, bei denen daher hohe Kräfte aufgebracht werden müssen
Verschlussspanner verwenden Kniehebelmechanismen und sind ideal für industrielle Anwendungen, bei denen hohe Spannkräfte und wiederholte Bewegungen erforderlich sind, um Komponenten schnell und sicher zu arretieren. Die Materialien für diese Verschlussspanner sind: verzinkter Stahl, rostfreier Stahl, schweißbarer Stahl für die schwere Reihe, der eine hohe mechanische Beständigkeit garantiert. Verschlussspanner in schwerer Ausführung eignen sich für die Anwendungen mit starken Beanspruchungen oder Vibrationen, bei denen daher hohe Kräfte aufgebracht werden müssen, um ein versehentliches Öffnen zu vermeiden.
Einige Verschlussspanner verfügen über einen Anschlag oder eine Sicherheitsvorrichtung. Daher erfolgten das Öffnen und Schließen des Werkzeugs, indem zuerst auf den Verriegelungs-Knopf gedrückt und dann mit dem Hebelarm betätigt wird. Alle Ein- und Aushängevorgänge dieser Modelle können mit nur einer Hand ausgeführt werden, da der Haken dem Hebel in seiner Bewegung folgt. Der rote Griff besteht aus gegossenem Polyurethan und ist beständig gegen chemische Substanzen.