San - Antimicrobial
Schubstangen-Spanner
Schubstangen-Spanner können über einen Befestigungswinkel oder direkt montiert werden. Stirnseitige Befestigung zum Drehen in die gewünschte Position
Schubstangen-Spanner sind Kompakte, beidseitig wirkende Spanner, die üblicherweise in Zug- und Druckrichtung verriegeln verwenden. Diese Schnellspanner verwenden Kniehebelmechanismen und sind ideal für industrielle Anwendungen, bei denen hohe Spannkräfte und wiederholte Bewegungen erforderlich sind, um Komponenten schnell und sicher zu sperren. Die Materialien für diese Schubstangen-Spanner sind: verzinkter Stahl, auch in Kombination mit lackiertem Messing oder lackiertem Stahl, Edelstahl.
Einige Schubstangen-Spanner haben die Eigenschaft, dass sie einen sehr nahe an der Montagefläche gelegenen Angriffspunkt und eine sehr geringe vertikale Belastung aufweisen. Der rote Griff besteht aus gegossenem Polyurethan und ist beständig gegen chemische Substanzen.