Handräder und Handkurbeln
Handräder und Handkurbeln sind lieferbar in unterschiedlichen Formen und Materialien zum Einsatz an Maschinen und Ausrüstungen
Unsere Handräder und Handkurbeln entsprechen nicht nur Orginal Designs, sondern wurden auch mit Auszeichnungen und Preisen von renomierten Juries für Industriedesign ausgezeichnet. Handräder und Handkurbeln sind lieferbar in unterschiedlichen Formen die zum Einsatz an Maschinen und Ausrüstungen geeignet sind. Diese Gruppe beinhaltet neben Handräder auch Speichenhandräder, Scheibenhandräder, Schaltkreuze, Handkurbeln, Sicherheitshandräder, Zustellräder.
Durch die Verwendung von unterschiedlichen Materialien können diese Bedienteile in vielerlei Industriebranchen zum Einsatz kommen. In dieser Gruppe befinden sich Handräder aus Thermoplast (Polymer), Duroplast (Phenolharz), Aluminium mit feingedrehtem und sandgestrahlten Radkranz, entweder poliert oder kunststoffbeschichtet.
Auch werden Handräder, Speichenhandräder, Scheibenhandräder, Handkurbeln und Schaltkurbeln aus Edelstahl angeboten welche zum Einsatz in Bereichen wo korrosioinsfeste Materialien vorgeschrieben sind zum einsatz kommen. Schließlich sind auch Handräder aus Grauguss für Industriebranchen mit hohen Beanspruchungen lieferbar. Alle Handräder und Handkurbeln werden entweder mit oder ohne Griff gelifert. Optional ist auch für gewisse Ausführungen eine Nabenabdeckkappe aus Aluminium in veschiedenen Farben lieferbar. Lieferbare Durchmesser: 80 bis 375mm,

