San - Antimicrobial
Handkurbeln
Handkurbeln in unterschiedlichen Materialien: Duroplast, Thermoplast, Aluminium, Edelstahl, Stahl und Grauguss zum Einsatz in unterschiedlichen Bereichen.
Handkurbeln in unterschiedlichen Materialien: Duroplast, Thermoplast, Aluminium, Edelstahl, Stahl und Grauguss zum Einsatz an Maschinen in unterschiedlichen Bereichen; von der Verpackungsindustrie bis hin zu Baumaschinen und Fördertechnik. Der Arm der Handkurbeln ist gekennzeichnet durch unterschiedliche Formen und Längen (Längen von 52 bis 252 mm), und ist lieferbar mit festen, drehbaren oder umlegbaren Griffen.
Die Ergostyle® Ausführung der Handräder mit Abdeckkappe ist lieferbar in sechs unterschiedlichen ELECOLORS® Farben. Durch die Verwendung von Farben, kann die Handkurbel somit besser dem Farbton der Ausrüstung angeglichen werden, an welcher es angebaut wird.
Somit wird das Gesamtbild der Anlage gesteigert. Einige Handkurbeln dieser Reihe wurden von international anerkannten Jurys mit Designpreisen ausgezeichnet.